Por favor elija país e idioma:

POWERLINK como un sistema estándar basado en Ethernet representa la segunda generación de buses de campo. Esto permite, por primera vez, aplicar toda la potencia de las tecnologías TI al campo de la automatización. POWERLINK es ideal para los servoaccionamientos, las E/S, la visualización y el intercambio de datos entre los sistemas PLC.

X20 bus controllers
X67 bus controllers
X20 communication modules
PCI communication modules
Development kits

POWERLINK: Ethernet industrial en tiempo real ya es una realidad

¿Por qué Ethernet?

Para simplificar el desarrollo, el mantenimiento y la cadena de suministro, existe una fuerte demanda de la industria de la automatización de estandarizar casi todos los niveles de la comunicación de datos y la tecnología de red. Con la revolución de Internet, la comunicación en red y los estándares de protocolo globalmente aceptados en el mundo de las TI han llegado a un nivel de asequibilidad y solidez que los hacen atractivos también para las redes de comunicación en el sector de la automatización.

  • El futuro de Ethernet garantizado
  • Esta consolidada tecnología que ha existido durante más de 30 años continúa actualmente en desarrollo. Los amplios ciclos de vida necesarios en el mercado de la automatización exigen una base sólida.
  • Ethernet, una tecnología reconocida
  • En la actualidad, Ethernet y sus protocolos adicionales forman parte del conocimiento global. Las diferentes herramientas, programas y componentes disponibles también han contribuido significativamente a la reducción de costes.
  • Ethernet proporciona transparencia
  • Los estándares de Ethernet fusionan los protocolos de transferencia de datos basados en IP para distintos propósitos. La integración de las TI y la automatización mediante el uso de Ethernet proporciona una verdadera interoperabilidad con la flexibilidad de Internet.
  • Ethernet, con capacidad en tiempo real
  • Con POWERLINK, Ethernet llega hasta el nivel del sensor y el accionamiento, con tiempos de ciclo de hasta 200 microsegundos y una precisión de temporización dentro del orden de los microsegundos.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo