Por favor elija país e idioma:

DeviceNet es un estándar de bus de campo abierto, también basado en el protocolo CAN y estandarizado en las Normativas IEC 62026 y EN 50325. Las especificaciones del protocolo y el mantenimiento del estándar DeviceNet son supervisadas por la organización de usuarios abierta e independiente ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). DeviceNet utiliza la especificación CAN en las capas inferiores del modelo ISO/OSI (capas 1-4) con sólo algunas limitaciones. En las capas superiores (5-7), DeviceNet utiliza el protocolo industrial común (CIP) definido por la ODVA.

X67 bus controllers
X20 communication modules
PCI communication modules

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo