Por favor elija país e idioma:

APROL – Flexibilidad. Escalable. Modular.

El software del sistema APROL y los componentes de automatización X20 se enfrentan continuamente a los nuevos desafíos en las aplicaciones de automatización de fábricas, procesos y fabricación en todo el mundo.

Monitorización continua de los activos

Al monitorizar continuamente los activos de manufacturación, es posible reducir los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad mientras se optimiza la disponibilidad y la utilización. Más información acerca de la monitorización del rendimiento del activo

Medición de las vibraciones

Los daños o contaminación en la maquinaria y equipo se pueden detectar mediante la medición de las vibraciones. Monitorización de condiciones utilizando la medición de las vibraciones

Redundancia del autómata

APROL admite redundancia en todos los niveles; el bus de operario y el bus de proceso, así como el servidor de funcionamiento y el controlador se pueden configurar de forma redundante. Redundancia en todos los niveles

Monitorización del rendimiento de control

Basándose en los datos estándar que se encuentran en cada lazo de control, el módulo de control de CPM calcula automáticamente los parámetros que se pueden usar para evaluar el rendimiento de control. Más información acerca de la monitorización del rendimiento de control

Cuadros de mando e informes

El poderoso componente de sistema para la inteligencia empresarial (Business Intelligence, BI) es una adición sustancial a las muchas opciones de informes existentes. Potentes componentes de sistema para la inteligencia de negocios

Actualice el software de la aplicación de forma rápida y sencilla

El DownloadManager del sistema de control de procesos APROL de B&R permite que el nuevo software se transfiera a múltiples controles en paralelo. Más información...

Monitorización de las condiciones en la tercera dimensión

Ahora es más fácil que nunca detectar daños o contaminación en maquinaria o equipos usando el sistema de control de procesos de B&R APROL. Más información...

Intercambio de datos sin interfaces

Tradicionalmente, el traslado de estos datos entre los talleres y los sistemas a nivel empresarial ha obligado a las empresas a invertir tiempo y dinero en la programación de las interfaces necesarias. APROL ahora ofrece una solución perfecta y sin interfaces para una conectividad adecuada y rentable. Más información...

Reducir de manera eficiente el índice de alarmas

Las funciones de análisis de datos exploratorios que ofrece el sistema de control de procesos B&R APROL ahora también están disponibles para los datos del histórico de alarmas. Esto permite identificar y eliminar las alarmas y notificaciones innecesarias. Más información...

Sencilla evaluación de grandes cantidades de datos

B&R ha actualizado la flexible plataforma de automatización APROL añadiendo un potente componente de sistema para la inteligencia empresarial. Más información...

Verificación fiable de calidad

La captura de datos del proceso y funcionamiento centralizado de las máquinas y equipos utilizando el sistema de control de procesos APROL R es ahora mucho más sencillo. Más información...

Más OPC UA en APROL

Los usuarios del sistema de control de procesos APROL de B&R ahora pueden disfrutar de los beneficios proporcionados por OPC UA. Más información...

Gestionar los parámetros online es más sencillo con APROL

B&R ha integrado unas potentes funciones de gestión de parámetros online en el APROL DisplayCenter. Más información...

Información adicional

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo