Por favor elija país e idioma:

Hace dos años, B&R simplificó radicalmente el desarrollo de software para máquinas con la introducción de la Tecnología mapp. Desde que B&R lanzó estos componentes de software modulares precodificados y completamente probados, la vida para los OEM se ha vuelto más sencilla al ahorrarse tareas de programación de nivel básico para las funciones básicas. Alentado por la excepcional aceptación del mercado en este corto periodo de tiempo, B&R ha seguido expandiendo su marco de software - ofreciendo a los clientes ahorros aún mayores, mientras que al mismo tiempo mejora la calidad del software resultante.

Mayor calidad de software con componentes ya confeccionados

Los componentes mapp proporcionan funciones pre-codificadas que los desarrolladores pueden configurar rápidamente en una sencilla interfaz de usuario. Además de funcionalidades básicas como recetas y gestión de usuarios, mapp ofrecerá ahora complejos algoritmos de control, aplicaciones hidráulicas, funciones de seguridad y más.

Calidad de software más robusta

Cada componente mapp se somete a pruebas rigurosas en múltiples etapas, tanto individualmente como en combinación con otros componentes. Esto a su vez mejora la calidad del software de aplicación que se utiliza para crear. B&R también ha armonizado los datos de versión y lanzamiento de todo su software, facilitando a los fabricantes de maquinaria y equipos planificar cuando se disponga de funciones específicas. Los usuarios ya no necesitan preocuparse por las dependencias entre las versiones de software.

B&R también ha armonizado el contenido de sus bloques de software para asegurar un acceso uniforme a todas las tecnologías. Tanto si se trata de manejo de alarmas, control de ejes o un complejo control de circuitos hidráulicos - la interfaz uniforme le permite acceder a cada función de mapp que necesite, en unos pocos clics.

Cómo funciona mapp

Cada componente mapp es una unidad autónoma que se puede combinar libremente con cualquier lenguaje de programación IEC 61131, C y C ++. Múltiples componentes de mapp en una red cliente/servidor están enlazados automáticamente por mapp Links, que coordinan todo el intercambio de datos necesario sin necesidad de una sola nueva línea de código. Como resultado, el usuario puede dedicar considerablemente menos recursos a la programación y al mantenimiento del software.

Los componentes mapp están disponibles para las siguientes áreas:

mapp View: 
HMI basado en web

mapp Services:
Incluyendo gestión de usuarios, registro de auditoría y gestión de recetas

mapp Motion:
Movimientos de eje, CNC, robótica

mapp Control:
Funciones de control de lazo cerrado

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo