Silenciado avanzado

Más opciones, menos costes

El silenciado suprime la reacción de una barrera de seguridad cuando ciertos objetos pasan a través de ella. Los modos de silenciado avanzado disponibles de B&R ofrecen nuevas, flexibles y asequibles posibilidades en este sector. Gracias al reconocimiento de varios perfiles de productos, se permite el paso de objetos de distintos tamaños y formas a través de una barrera de seguridad. La barrera de seguridad puede utilizarse de forma flexible para una gran variedad de objetos, ofreciendo al mismo tiempo una protección completa para los operarios. Al no ser necesarios los sensores de silenciado habituales, esta solución también reduce los costes de instalación y de hardware.

  • Puntos destacados
  • Apto para diferentes formas de objetos
  • Los sensores de muting ya no son necesarios
  • Fácil de usar

Todo esto es posible gracias a la combinación de funciones de silenciado avanzado con una barrera de seguridad openSAFETY basada en la red y con evaluación monohaz. La barrera de seguridad capta un perfil de objeto y pasa los datos al control de seguridad SafeLOGIC de B&R, que los evalúa y ejecuta funciones de seguridad basadas en el modo de silenciado actual.

Advanced-Muting_small

Los haces de la barrera de seguridad se evalúan de forma individual, por lo que no es necesario utilizar sensores de silenciado. La barrera de seguridad de openSAFETY transfiere todos los datos relevantes. El resultado es una menor cantidad de hardware y una instalación más sencilla.

Cada modo de silenciado tiene el soporte de un bloque de funciones certificado que está programado con el control de seguridad. Los siguientes modos están disponibles:

  • Advanced-Muting-Small-Objects-Muting
     
    Silenciado de objetos pequeños
    El bloque de funciones para el silenciado de objetos pequeños calcula la sección de corte del objeto a partir de sus bordes. Todos los objetos cuya sección de corte sea inferior a la de una persona normal pueden pasar a través de la barrera de seguridad sin que se produzca ninguna reacción de seguridad. Este método puede utilizarse para objetos tales como packs de seis latas de bebida o equipajes.
    Advanced-Muting-Box-Muting
     
    Silenciado de cajas
    El silenciado de cajas detecta objetos de forma rectangular y permite que pasen a través de la barrera de seguridad sin que se active la función de seguridad. Este modo de silenciado resulta ideal para cajas.
    Advanced-Muting-Teach-in-Muting
     
    Silenciado teach-in
    El silenciado teach-in permite a los usuarios crear perfiles de objetos sobre la marcha escaneando un objeto con la barrera de seguridad. Una vez realizada esta operación, la barrera de seguridad reconocerá los objetos posteriores del mismo tipo.

Los modos de silenciado disponibles de B&R pueden combinarse para incluir prácticamente cualquiera de las aplicaciones más habituales del sector. Gracias a la gran variedad de objetos admitidos, las barreras de seguridad con silenciado avanzado ofrecen una flexibilidad notablemente superior a la de los anteriores métodos de silenciado. Por ejemplo, ahora ya resulta posible transportar objetos largos o cortos a través de una barrera de seguridad. Una vez instalada ya no debe realizarse ninguna otra operación, aunque cambie de productos.

Estos modos están disponibles como bloques de funciones en el editor de SafeDESIGNER para aplicaciones de seguridad. El programador tiene la opción de utilizar estos bloques de forma individual o combinada.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.