Tecnología de visión integrada con B&R

Hace más de 5 años, Cognex y B&R decidieron trabajar conjuntamente para integrar sus puntos de vista sobre los sistemas de automatización. Debido al alto nivel de integración, se abrió todo un mundo de posibilidades anteriormente impensables para los fabricantes de máquinas. La sencilla gestión de todo el sistema revolucionó el mercado de los fabricantes de máquinas y supuso el inicio de una nueva tendencia.

OAT_veri-sens_2
OAT_veri-sens_1

  • Puntos destacados
  • SICK, Baumer, Datalogic y Mekra Lang equipan sus sistemas de visión con POWERLINK
  • POWERLINK para garantizar la calidad y la trazabilidad
Powerlink_Logo_CMYK

SICK, Baumer, Datalogic y Mekra Lang han anunciado la presentación de sistemas con integración POWERLINK

Continúa la tendencia de integrar interfaces POWERLINK en los sistemas de visión. Los sensores de visión de SICK, Baumer y Datalogic están equipados con un interface POWERLINK. Además, el sistema SICK CDF600 abre un amplio rango de lectura de códigos para la integración en redes POWERLINK. Los datos del escáner se centralizan en el componente, facilitando el seguimiento de los productos en toda la cadena de valor añadido. Mekra Lang integra un interface POWERLINK en sus cámaras IP, que permite – sin cableado adicional – instalar sistemas de cámaras en una máquina para (por ejemplo) monitorizar zonas desde una ubicación central, que de otro modo quedarían sin supervisión.

OAT_sick_1

La digitalización acelera la implementación de los sistemas de visión

Inspirándose en la digitalización y en el espíritu innovador de los fabricantes de máquinas, la tecnología de visión integrada está evolucionando rápidamente. Los mundos de la informática y la automatización están cada vez más unidos. Los datos en tiempo real altamente síncronos provenientes de los sensores utilizados para controlar la máquina, y también los datos de imagen utilizados para garantizar la calidad, se transfieren así al mismo tiempo a través de un solo cable. Gracias a la integración de POWERLINK, se han eliminado los interfaces innecesarios que se utilizaban anteriormente para la comunicación horizontal y vertical en la producción. Ello ha mejorado notablemente el rendimiento del sistema. Como líderes en innovación, SICK, Baumer, Data logic y Mekra Lang identificaron esta tendencia desde el primer momento.

Mayor rendimiento del sistema

La interacción síncrona entre las soluciones de visión y la tecnología de control ha diversificado el uso de los sistemas de visión en las máquinas. El uso de POWERLINK como protocolo de comunicación basado en Ethernet permitió que el valor de la posición activara directamente el sistema de visión desde un servoaccionamiento, por ejemplo. También es posible que los servoaccionamientos de una red reciban directamente los datos del sensor. El cliente se beneficia de unos procesos más rápidos en la máquina y de unos costos de hardware minimizados.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.