Número de materialDescripciónComparar productos...
B&R Logo
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
Español Internacional

Please choose your country:

Siganos en:

Automation Panel 5000

Sistemas de brazo articulado modular

La reducción continua de los armarios eléctricos aumenta la necesidad de que las estaciones de entrada se puedan instalar de forma flexible. Los paneles totalmente integrados con protección IP65 resultan muy ventajosos cuando se trata de colocar los terminales del operario en las posiciones más cómodas de la máquina. Por ello, las variantes totalmente integradas en el Automation Panel y en el Panel PC están disponibles para el montaje en brazos articulados.

AP5000 - Panel Family - Stage Pose - CMYK

Mientras que los modelos anteriores estaban conectados a un PC industrial remoto, las actuales arquitecturas de control descentralizadas requieren cada vez más el uso de unos paneles con inteligencia incorporada, en forma de componentes de PC integrados. El Automation Panel 5000 puede configurarse como un terminal remoto o como un Panel PC integrado. Para ello, se le debe incorporar una unidad de PC o un receptor para la tecnología de visualización digital de alto rendimiento de B&R, Smart Display Link (SDL/SDL3). En cualquier caso, el panel de operario en sí es idéntico.

Deslizar, ampliar, desplazar

Existe una amplia selección de paneles de automatización que pueden montarse en un brazo articulado. La variante clásica está disponible con pantallas táctiles resistivas analógicas de formato 4:3, con unos tamaños que oscilan entre las 15" y las 19", con resolución XGA o SXGA.

Por su parte, los sistemas multitáctiles cada vez son más populares en los entornos industriales gracias a características como los intuitivos gestos de deslizar, ampliar y desplazar, así como también gestos con ambas manos para evitar la activación accidental de las operaciones más importantes. Los paneles de automatización con pantallas táctiles panorámicas, capacitivas y proyectadas están disponibles en tamaños que oscilan entre las 15,6" y las 24", con resolución HD Ready o Full HD.

AP5000 Button Module - CMYK

Máxima comodidad

Las pantallas táctiles permiten unas nuevas formas de interacción con el usuario, aunque para ciertas operaciones siguen prefiriéndose los controles mecánicos. Por ello, B&R ofrece su Automation Panel 5000 con botones pulsadores, selectores y llaves opcionales. También puede instalarse una seta de emergencia en el dispositivo de brazo articulado, de manera que quede siempre al alcance del operario.

Las llaves RFID, utilizadas para gestionar los derechos de acceso en muchas instalaciones, permiten controlar fácilmente el acceso a los terminales del operario.

Personalización sencilla

Para adaptarse de manera óptima a las necesidades de cada máquina, las llaves y conmutadores se pueden personalizar según las especificaciones del cliente. La lista de posibles adaptaciones es infinita, incluyendo prácticamente cualquier disposición de teclas estándar, teclas de llamada iluminadas y pulsadores de distintos colores. Normalmente los dispositivos HMI personalizados se entregan totalmente montados. También está disponible un módulo de teclado personalizado.

Cableado simple

Los cables se instalan a través del sistema del brazo articulado y se conectan a un área de fácil acceso con protección IP65, lo que hace posible utilizar cables estándar y de bajo coste. El panel instalado se conecta directamente al brazo articulado. La configuración del dispositivo se realiza de la misma forma modular que los dispositivos instalados. Los clientes que opten por Smart Display Link 3, la última generación de la tecnología de transmisión de datos de visualización de B&R, podrán aprovechar las ventajas de los conectores RJ45 Slim, que resultan perfectos para el poco espacio de que disponen los brazos articulados.

Potente tecnología de procesadores

Los sistemas de la serie Panel PC 2100 están equipados con procesadores de alto ahorro energético que cubren un amplio espectro de rendimiento, desde los de un solo núcleo hasta los de cuatro núcleos. Esta potencia de cálculo sólo resulta posible en un dispositivo montado en un armario. El rendimiento gráfico tampoco se queda atrás: es compatible con características como DirectX 11. Incluso en un brazo articulado, el Panel PC 2100 es perfectamente adecuado para los sistemas SCADA más innovadores con gráficos sofisticados.

Funcionamiento fácil

Los brazos articulados están disponibles con pantalla táctil o con elementos de control adicionales. La implementación de operaciones a dos manos para tareas críticas evita que se lleven a cabo operaciones accidentalmente. Las variantes resistivas analógicas de una sola pulsación completan la gama de productos. Los botones, selectores, llaves y una seta de emergencia integrada ofrecen al usuario una total ergonomía. Un lector RFID integrado permite asignar derechos de acceso individuales. La práctica de anotar las contraseñas en papeles ha pasado finalmente a la historia.

Montaje flexible

Los paneles de automatización de B&R pueden montarse tanto suspendidos como sobre un pedestal. Los paneles están diseñados para permitir un fácil acceso a todos los elementos operativos y a los cables. Esto se consigue prescindiendo por completo de la cubierta posterior, que – al igual que el panel en sí – ofrece protección IP65.

Pueden instalarse unas asas laterales para que el usuario pueda mover fácilmente el panel a la posición óptima. La pestaña giratoria opcional permite ajustar el panel a un ángulo de visión ergonómico para que pueda utilizarse cómodamente y sin cansarse. Como alternativa al sistema de brazo articulado, también puede instalarse el Automation Panel 5000 en un soporte de monitor VESA.

  • Puntos destacados
  • Conexiones para DVI, SDL y SDL3
  • Opcionalmente disponible con asas
  • Posibilidad de uso con guantes
  • Instalación flexible en la parte superior o inferior
AP5000 - Rotation Comparison V1
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.