ACOPOSmicro

Seguridad para los motores paso a paso compactos

El servoaccionamiento ACOPOSmicro Stepper compacto está ahora disponible con la función Safe Torque Off (STO). Con el tiempo, esta función de seguridad se añadirá a todos los servoaccionamientos ACOPOSmicro.

B&R ha integrado la desactivación de pulsos segura en los servoaccionamientos ACOPOSmicro Stepper, para cerrar los equipos con seguridad y evitar arranques no deseados. Dependiendo del cableado, puede obtenerse una calificación de seguridad de hasta SIL2 / PLD / CAT 3.

Función de parada para la Categoría 0

La desactivación de pulsos segura interrumpe el flujo de energía enviado al servoaccionamiento. Entonces no se genera más par eléctrico, y por lo tanto el servoaccionamiento termina por pararse. Se cumplen los requisitos para evitar el arranque inesperado según EN 1037, así como los requisitos relativos a las funciones de parada de Categoría 0 según EN 60204-1. También se cumplen los requisitos relativos a la función de seguridad STO, de acuerdo con EN 61800-5-2.

  • Puntos destacados
  • Safe Torque Off (STO)
  • SIL 2 / PLd / CAT 3
  • Entrada de habilitación STO
ACOPOSmicro_lying

Nuevos encoders para ACOPOSmicro

B&R amplía aún más su serie de servoaccionamientos ACOPOSmicro. Próximamente también se utilizarán los encoders SinCos y 5 V ABR.

Tanto los dispositivos de 1 como de 2 ejes están disponibles en los encoders SinCos. El interface ABR se ha integrado en un módulo ACOPOSmicro de 2 ejes. Este dispositivo está equipado con dos entradas diferenciales ABR 5 V.

Los datos técnicos de los servoaccionamientos corresponden a los datos de los modelos ACOPOSmicro existentes. Una corriente nominal de 8 A, una entrada de trigger, una conexión del freno del motor y una entrada de habilitación están disponibles para cada eje.

  • Puntos destacados
  • Compatible con encoders SinCos
  • Compatible con encoders 5 V ABR
  • Corriente nominal de 8 A
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.