Por favor elija país e idioma:

La mayor dinámica y rendimiento posibles

Los motores de la serie 8LVA ofrecen al usuario la mayor libertad posible a la hora de diseñar la máquina gracias a la máxima densidad de potencia.

  • Gran capacidad de sobrecarga y reducido giro del engranaje
  • Rango de potencia de hasta 1 kW para tensiones del bus de continua de 80 VCC y 320 VCC
  • Sistema de conectores autoblocantes
  • Conector industrial sólido y con óptimo apantallamiento EMC
  • Doble conector angular integrado con giro de 300° y solución de cable único (híbrida)

Más detalles acerca de los motores síncronos 8LVA

Sincronización de alta precisión y colocación precisa

Los motores de la serie 8WSA permiten implementar servoaplicaciones que requieren una sincronización de alta precisión y una colocación precisa en espacios muy reducidos.

  • Ultra compactos y altamente dinámicos
  • Rango de potencia de 7 a 205 vatios para una tensión del bus de continua de 60 VCC
  • Conectores industriales sólidos con apantallamiento EMC óptimo
  • Cable de motor híbrido premontado y conectado permanentemente al motor
  • Tamaño 4 (ø 40 mm) disponible opcionalmente en diseño higiénico con protección IP69K

Más detalles acerca de los servomotores 8WSA

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo