La alternativa rentable a la serie Premium

La reductores planetarios serie Standard son la elección ideal para aplicaciones que no requieren un juego extremadamente bajo ni protección IP65. Las aplicaciones típicas para estos reductores incluyen aquellas con alta velocidad y elevados valores de aceleración, así como aplicaciones con correa dentada o cremallera.

Combinado con un planetario y satélites rectificados, el engranaje con dentado recto y reforzado garantiza un par de salida elevado a la vez que un posicionamiento de extraordinaria precisión. El exclusivo principio de montaje por módulos de esta serie permite gestionar todas las geometrías de salida establecidas en el mercado en el área de reductores planetarios coaxiales. Los reductores de la serie estándar están disponibles como reductores planetarios angulares, reductores planetarios con brida de salida y reductores planetarios coaxiales.

Reductores planetarios con eje de salida
Reductores planetarios con brida de salida
Reductores planetarios angulares

Principio de montaje por módulos exclusivo para reductores estándar

Los reductores estándar son de una sola etapa para relaciones de transmisión i= 3, 4, 5, 7, 8 y 10 y tienen un juego de ≤8 - ≤15 arcmin. Además, estos reductores también se ofrecen en diseños de dos etapas o de tres etapas. La serie premium proporciona la posibilidad de tener un juego de ≤ 1 arcmin, a la vez que soporta pares de salida elevados. Los reductores de la serie estándar de B&R permiten elegir entre todas las geometrías de salida establecidas en el mercado en el área de reductores planetarios coaxiales.

  • Esto permite a B&R suministrar reductores para las aplicaciones existentes sin tener que realizar cambios en la máquina.

Con la serie 8GP55, también podrá combinar los rodamientos de salida y la geometría de salida de la serie premium 8GP60, junto con el juego de torsión de la serie estándar para aplicaciones que no requieren un juego extremadamente reducido. Esto permite gestionar las altas fuerzas radiales y axiales de forma rentable.

  • En aplicaciones donde basta con el juego de la serie estándar, supone una solución asequible para aplicar unas fuerzas de apoyo más elevadas.

Seleccione país e idioma

B&R Logo