Por favor elija país e idioma:

El sistema de seguridad existente de B&R, que consta de los módulos SafeIO X20, SafeLOGIC y el conjunto de herramientas SafeDESIGNER en Automation Studio, se ha mejorado con la adición de los servoaccionamientos ACOPOSmulti con tecnología de seguridad integrada (SafeMC). Todos los productos con tecnología de seguridad integrada de B&R están optimizados para funcionar conjuntamente. Esto se traduce en soluciones altamente eficaces y máximo ahorro de costes.

POWERLINK Safety establece nuevos estándares técnicos

Existe una serie de nuevos enfoques para los sistemas de bus de campo de seguridad que están fuertemente influenciados por estándares de propiedad y tiempos de respuesta largos. La gran diferencia en el sistema de seguridad de B&R y, por lo tanto, también en los servoaccionamientos ACOPOSmulti con SafeMC es que el sistema se basa en POWERLINK Safety. Las funciones de seguridad integradas como la "velocidad limitada segura" se pueden activar directamente a través de la red. Cablear estas señales relacionadas con la seguridad en el servoaccionamiento forma parte del pasado.

La información se obtiene de la fuente a través de las entradas y salidas digitales seguras. A continuación, la información se distribuye a los respectivos sensores y accionamientos (el servoaccionamiento en este caso) a través de una CPU segura, el controlador SafeLOGIC con funciones de seguridad integradas. La conexión a través de POWERLINK representa la mejor conexión posible de comunicación SafeLOGIC al autómata estándar para la creación de programas no relacionados con la seguridad sin ningún tipo de trabajo adicional.

Cortos tiempos de ciclo

ACOPOSmulti con SafeMC alcanza tiempos de ciclo de 800 microsegundos y el Nivel de Integridad de Seguridad 3 (SIL 3).

Sistema modular ampliable

No todos los servoaccionamiento y ejes en una máquina de producción están relacionados con la seguridad. Los servoaccionamientos ACOPOSmulti están disponibles con y sin funciones de seguridad integradas (SafeMC). Esto permite combinar ejes seguros y no seguros en una aplicación, según sea necesario.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo