La tecnología de accionamiento de alto rendimiento compacto es la última tendencia. El principal objetivo es lograr el mejor uso posible de las naves de producción, lo cual requiere máquinas de dimensiones más pequeñas. Basándose en este principio, ACOPOSmulti ofrece el máximo rendimiento con mínimos requisitos de espacio. La gama de aplicaciones incluye motores de inducción sin sensores, servomotores de imanes permanentes con versiones lineales o de par estándar, y motores lineales ultra dinámicos.

Retorno de la inversión

Durante el desarrollo de los servoaccionamientos ACOPOSmulti, se prestó especial atención al tema de la seguridad de la inversión. Como resultado, es igual de fácil añadir el servoaccionamiento ACOPOSmulti en un sistema existente, como en una máquina nueva. Gracias a la compatibilidad del software con la generación de servoaccionamientos ACOPOS ya establecida en el mercado, los esfuerzos se pueden concentrar en el factor más importante: la aplicación. Eso es todo lo que hay que hacer.

La seguridad como componente integral del sistema

La tecnología de seguridad más vanguardista se comunica a través de una red, openSAFETY. Al integrar este estándar abierto, los servoaccionamientos ACOPOSmulti, junto con los componentes de seguridad de B&R, han subido el listón en el área de soluciones de automatización seguras.

Tecnología integrada

Las tendencias de comercialización modernas exigen la individualización del producto final. Por ello, la flexibilidad de la máquina es uno de los factores decisivos para obtener una ventaja competitiva. El concepto de maquinaria moderna reemplaza las tecnologías de procesos mecánicos por soluciones mecatrónicas sofisticadas. Como resultado de ello, el papel del software está ganando cada vez más importancia en el proceso. B&R ofrece una multitud de funciones tecnológicas específicas de la industria para simplificar la automatización, incluso para aplicaciones complejas. Estos componentes de software diseñados de forma intuitiva y fáciles de utilizar garantizan soluciones rentables.

Cableado fácil

El diseño industrial del armario eléctrico agiliza los ciclos de producción. Los mazos de cables prefabricados utilizados directamente en la máquina o el sistema facilitan el montaje. Los servoaccionamientos ACOPOSmulti permiten el precableado de todo el armario eléctrico, a través de una sofisticada tecnología de montaje y cableado. Los componentes de los servoaccionamientos ACOPOSmulti se instalan en el armario eléctrico y se conectan a los mazos precableados. ACOPOSmulti reduce drásticamente la cantidad de cableado manual.

Seleccione país e idioma

B&R Logo