Tipo de reductor (e)

Tipo de reductor (e)

P ... Reductor planetario con eje de salida

F ... Reductores planetarios con brida de salida

A ... Reductor planetario angular

Series (ff)

Series (ff)

Economy...30

Standard...40, 45, 50, 55

Premium...60

Tamaño (ggg)

Tamaño (ggg)

Tamaño

Reductor planetario con eje de salida

Series de reductores

1 etapa

2 etapas

3 etapas

8GP30

040, 060, 080, 120

040, 060, 080, 120

---

8GP40

040, 060, 080, 120

040, 060, 080, 120

040, 060, 080, 120

8GP45

067, 089, 121

067, 089, 121

067, 089, 121

8GP50

050, 070, 090, 120

050, 070, 090, 120

---

8GP55

060, 080, 120

060, 080, 120

---

8GP60

070, 090, 115, 142, 190

070, 090, 115, 142, 190

---

Reductor planetario con brida de salida

Series de reductores

1 etapa

2 etapas

3 etapas

8GF40

064, 090, 110

064, 090, 110

---

8GF60

064, 090, 110, 140

064, 090, 110, 140

---

Reductor planetario angular

Series de reductores

1 etapa

2 etapa

3 etapa

8GA40

040, 060, 080, 120

040, 060, 080, 120

040, 060, 080, 120

8GA45

089, 121

089, 121

089, 121

8GA50

050, 070, 090, 120

050, 070, 090, 120

---

8GA60

070, 090, 115

070, 090, 115, 142

---

Código de diseño (hh)

Código de diseño (hh)

- - ... Estándar

Relación de transmisión (iii)

Relación de transmisión (iii)

Relaciones disponibles

Reductor planetario con eje de salida

Series de reductores

Etapa-1

Etapa-2

Etapa-3

8GP30

005, 010

025

---

8GP40

003, 004, 005, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512

8GP45

003, 004, 005, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512

8GP501

003, 004, 005, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040,050 2), 064, 100

---

8GP55

003, 004, 005, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

---

8GP60

003, 004, 005, 008, 010

012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

---

1)El 8GP50-155 solo está disponible con las siguientes relaciones de transmisión: 004, 005, 010, 016, 020, 025, 040, 050, 100
2)La relación de transmisión 050 solo está disponible para el 8GP50-155!

Reductor planetario con brida de salida

Series de reductores

Etapa-1

Etapa-2

Etapa-3

8GF40

003, 004, 005, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

---

8GF60

004, 005, 008, 010

016, 020, 025, 032, 040, 050, 064, 100

---

Reductor planetario angular

Series de reductores

Etapa-1

Etapa-2

Etapa-3

8GA40

003, 004, 005, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512

8GA45

003, 004, 005, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512

8GA50

003, 004, 005, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

---

8GA60

004, 005, 008, 010

016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

---

8GA75

004, 005, 008, 010

---

---

Juego (k)

Juego (k)

S ... Estándar

R ... Opción con juego reducido

La opción "R", con juego reducido sólo está disponible para las series 8GP60 y 8GF60.

Forma del árbol de transmisión (l)

Forma del árbol de transmisión (l)

0 ... Eje de salida con brida

1 ... Eje sin chaveta

2 ... Eje con chaveta (según DIN 6885)

3 ... Eje estriado (según DIN 6885)

Eje de salida sin chaveta estándar para las series 8GP55, 8GP60 y 8GA60.

Para las demás series de reductores con eje de salida, está disponible como estándar la variante con chaveta.

Montaje en el motor (mm)

Montaje en el motor (mm)

1er carácter = serie del motor

2º carácter = tamaño del motor

V= Servomotores 8LV

1, 2, 3

L = Servomotores 8LSA y 8LSC

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

M = Servomotores 8LSA85 y 8LSA86

8

N = Servomotores 8LSN

4, 5

J = Servomotores 8JS

2, 3, 4, 5, 6, 7

P = Motores paso a paso 80MP

D = Brida 56 = Nema 23

F = Brida 60 = Nema 23

H = Brida 86 = Nema 34

Seleccione país e idioma

B&R Logo