Programación estandarizada

La creación de bloques de funciones de control de movimiento PLCopen cumple la esperada demanda de un estándar capaz de gestionar tareas de posicionamiento de forma rápida, fácil y eficiente.

Pueden programarse en los probados lenguajes de programación de la Normativa IEC 61131 como texto estructurado, Instruction List, Ladder o diagrama de funciones secuenciales. Además de estos lenguajes, B&R también es compatible con la programación en B&R Automation Basic y C.

Todos los tipos de motores compatibles con los servoaccionamientos ACOPOSmulti, como motores síncronos, motores asíncronos, motores lineales, motores de par, y accionamientos directos se pueden controlar con estos bloques de funciones de PLCopen.

La disponibilidad universal de los bloques de funciones de PLCopen para todos los productos de B&R permite optimizar la selección de componentes a las demandas de rendimiento de cada aplicación.

Al igual que el firmware del servoaccionamiento, la librería PLCopen se incluye en el paquete Automation Studio. Al seleccionar esta librería, se importa automáticamente en el proyecto y los bloques de funciones están disponibles para la programación.

Los bloques de funciones de PLCopen se dividen en bloques de funciones de control de movimiento administrativos y bloques de funciones para funcionalidad de uno y múltiples ejes.

Ejecución de tareas eficaz y transparente

Están disponibles bloques de funciones de tecnología como complemento para las aplicaciones estándar. Éstos se basan en los bloques de funciones de PLCopen, que se utilizan según la funcionalidad y son de código abierto.

Seleccione país e idioma

B&R Logo