Por favor elija país e idioma:

El servoaccionamiento ACOPOSmulti consta de una placa de montaje, de diferentes módulos (fuente de alimentación, alimentación auxiliar, variador, expansor y condensador), de módulos insertables, así como de un filtro de red y de inductancia de regeneración (sólo en combinación con las fuentes de alimentación activas 8BVP).

La configuración de un servoaccionamiento ACOPOSmulti se lleva a cabo en 10 pasos:

Pasos de configuración

1)

Determinar el método de refrigeración

Refrigeración estándar (montaje en pared)

Refrigeración con radiador exterior (montaje con radiador exterior)

Refrigeración por aceite/agua
(montaje con placa cold-plate)

2)

Definir y verificar el rango de tensión de alimentación y el tipo de red eléctrica

Determinar el rango de tensión de alimentación

Determinar el rango de tensión de alimentación

Determinar el rango de tensión de alimentación

3)

Seleccionar los servoaccionamientos ACOPOSmulti, de acuerdo con los requisitos de la aplicación

Módulos de un eje
8BVI0014HWSx.000-1
8BVI0028HWSx.000-1
8BVI0055HWSx.000-1
8BVI0110HWSx.000-1
8BVI0220HWSx.000-1
8BVI0440HWSx.000-1
8BVI0880HWSx.000-1

Módulos de dos ejes
8BVI0014HWDx.000-1
8BVI0028HWDx.000-1
8BVI0055HWDx.000-1
8BVI0110HWDx.000-1
8BVI0220HWDx.000-1

Módulos de un eje
8BVI0014HCSx.000-1
8BVI0028HCSx.000-1
8BVI0055HCSx.000-1
8BVI0110HCSx.000-1
8BVI0220HCSx.000-1
8BVI0440HCSx.000-1
8BVI0880HCSx.000-1
8BVI1650HCSx.000-1

Módulos de dos ejes
8BVI0014HCDx.000-1
8BVI0028HCDx.000-1
8BVI0055HCDx.000-1
8BVI0110HCDx.000-1
8BVI0220HCDx.000-1

Módulos de un eje
8BVI0014HCSx.000-1
8BVI0028HCSx.000-1
8BVI0055HCSx.000-1
8BVI0110HCSx.000-1
8BVI0220HCSx.000-1
8BVI0440HCSx.000-1
8BVI0880HCSx.000-1
8BVI1650HCSx.000-1

Módulos de dos ejes
8BVI0014HCDx.000-1
8BVI0028HCDx.000-1
8BVI0055HCDx.000-1
8BVI0110HCDx.000-1
8BVI0220HCDx.000-1

4)

Seleccionar los módulos insertables ACOPOSmulti para el encoder del motor y el encoder del eje externo, de acuerdo con los requisitos de la aplicación

8BAC0120.000-1
8BAC0120.001-1
8BAC0121.000-1
8BAC0122.000-1
8BAC0123.000-1
8BAC0123.001-1
8BAC0123.002.1
8BAC0124.000-1
8BAC0130.000-1
8BAC0130.001-1
8BAC0132.000-1

8BAC0120.000-1
8BAC0120.001-1
8BAC0121.000-1
8BAC0122.000-1
8BAC0123.000-1
8BAC0123.001-1
8BAC0123.002.1
8BAC0124.000-1
8BAC0130.000-1
8BAC0130.001-1
8BAC0132.000-1

8BAC0120.000-1
8BAC0120.001-1
8BAC0121.000-1
8BAC0122.000-1
8BAC0123.000-1
8BAC0123.001-1
8BAC0123.002.1
8BAC0124.000-1
8BAC0130.000-1
8BAC0130.001-1
8BAC0132.000-1

5)

Si el servoaccionamiento ACOPOSmulti debe ser ampliable: Determinar el número de ranuras opcionales en la placa de montaje para otros módulos ACOPOSmulti

Especificar las ranuras opcionales y de reserva

Especificar las ranuras opcionales y de reserva

Especificar las ranuras opcionales y de reserva

6)

Seleccionar los módulos de alimentación ACOPOSmulti, según los requisitos de la aplicación (con alimentación activa o pasiva) y según la potencia total de los módulos ACOPOSmulti necesarios (teniendo en cuenta la disminución de potencia si la alimentación es menor de 3 x 400V)

Módulos de alimentación pasivos
8B0P0220HW00.000-1
8B0P0440HW00.000-1

Filtro de red pasivo
8B0F0300H000.000-1
8BVF0550H000.000-1

Módulos de alimentación activos
8BVP0220HW00.000-1
8BVP0440HW00.000-1
8BVP0880HW00.000-1

Filtro de red
8BVF0220H000.000-1
8BVF0440H000.001-2
8BVF0880H000.000-1

Inductancias de regeneración
8BVR0220H000.100-1
8BVR0440H000.100-1
8BVR0880H000.100-1

Módulos de alimentación pasivos
8B0P0220HW00.000-1
8B0P0440HW00.000-1

Filtro de red pasivo
8B0F0300H000.000-1
8BVF0550H000.000-1

Módulos de alimentación activos
8BVP0220HC00.000-1
8BVP0440HC00.000-1
8BVP0880HC00.000-1

Filtro de red
8BVF0220H000.000-1
8BVF0440H000.001-2
8BVF0880H000.000-1

Inductancias de regeneración
8BVR0220H000.100-1
8BVR0440H000.100-1
8BVR0880H000.100-1

Módulos de alimentación pasivos
8B0P0220HW00.000-1
8B0P0440HW00.000-1

Filtro de red pasivo
8B0F0300H000.000-1
8BVF0550H000.000-1

Módulos de alimentación activos
8BVP0220HC00.000-1
8BVP0440HC00.000-1
8BVP0880HC00.000-1

Filtro de red
8BVF0220H000.000-1
8BVF0440H000.001-2
8BVF0880H000.000-1

Inductancias de regeneración
8BVR0220H000.100-1
8BVR0440H000.100-1
8BVR0880H000.100-1

7)

Comprobar la máxima capacitancia de carga del bus de contínua

Comprobar la capacitancia del bus de continua

Comprobar la capacitancia del bus de continua

Comprobar la capacitancia del bus de continua

8)

Seleccionar el módulo de alimentación auxiliar ACOPOSmulti, teniendo en cuenta la potencia total necesaria para la alimentación de 24V CC del módulo seleccionado, de los módulos insertables ACOPOSmulti, así como el suministro de los periféricos (por ejemplo, el PLC, los servoaccionamientos, los frenos del motor, los sensores)

24 V internos
8B0C0160HW00.000-1
8B0C0320HW00.000-1

24 V internos, 24 V externos
8B0C0160HW00.001-1
8B0C0320HW00.002-1

24 V internos, 24 V externos, alimentación de 24 V externos
8B0C0320HW00.00A-1

42 V externos
8B0C0160HW00.A01-1

24 V internos
8B0C0160HC00.000-1
8B0C0320HC00.000-1

24 V internos, 24 V externos
8B0C0160HC00.001-1
8B0C0320HC00.002-1

24 V internos, 24 V externos, alimentación de 24 V externos
8B0C0320HC00.00A-1

42 V externos
8B0C0160HC00.A01-1

24 V internos
8B0C0160HC00.000-1
8B0C0320HC00.000-1

24 V internos, 24 V externos
8B0C0160HC00.001-1
8B0C0320HC00.002-1

24 V internos, 24 V externos, alimentación de 24 V externos
8B0C0320HC00.00A-1

42 V externos
8B0C0160HC00.A01-1

9)

Determinar la anchura necesaria del backpanel sumando la anchura de todos los módulos de ACOPOSmulti necesarios (incluyendo los opcionales)

Determinar la anchura necesaria

Determinar la anchura necesaria

Determinar la anchura necesaria

10)

Seleccionar la placa de montaje ACOPOSmulti, de acuerdo con el número total de ranuras requerido y el método de refrigeración especificado

8B0M0040HW00.000-1
8B0M0050HW00.000-1
8B0M0060HW00.000-1
8B0M0070HW00.000-1
8B0M0080HW00.000-1
8B0M0090HW00.000-1
8B0M0100HW00.000-1
8B0M0110HW00.000-1
8B0M0120HW00.000-1
8B0M0140HW00.000-1
8B0M0140HW00.000-1
8B0M0150HW00.000-1
8B0M0160HW00.000-1
8B0M0170HW00.000-1
8B0M0180HW00.000-1
8B0M0190HW00.000-1
8B0M0200HW00.000-1
8B0M0210HW00.000-1
8B0M0220HW00.000-1
8B0M0230HW00.000-1
8B0M0240HW00.000-1
8B0M0250HW00.000-1
8B0M0260HW00.000-1
8B0M0270HW00.000-1

8B0M0040HF00.000-1
8B0M0080HF00.000-1
8B0M0120HF00.000-1
8B0M0160HF00.000-1
8B0M0200HF00.000-1

8B0M0040HC00.000-1
8B0M0050HC00.000-1
8B0M0060HC00.000-1
8B0M0070HC00.000-1
8B0M0080HC00.000-1
8B0M0090HC00.000-1
8B0M0100HC00.000-1
8B0M0110HC00.000-1
8B0M0120HC00.000-1
8B0M0140HC00.000-1
8B0M0140HC00.000-1
8B0M0150HC00.000-1
8B0M0160HC00.000-1
8B0M0170HC00.000-1
8B0M0180HC00.000-1
8B0M0190HC00.000-1
8B0M0200HC00.000-1
8B0M0210HC00.000-1
8B0M0220HC00.000-1
8B0M0230HC00.000-1
8B0M0240HC00.000-1
8B0M0250HC00.000-1
8B0M0260HC00.000-1
8B0M0270HC00.000-1

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo