Por favor elija país e idioma:

Cada módulo del servoaccionamiento ACOPOSmulti puede identificarse con un chip de parámetros integrado. Esto permite identificar cada módulo en la red. Así, es más fácil configurar el sistema automáticamente utilizando el programa de aplicación, que es de particular interés para muchos tipos de máquinas diferentes.

En consecuencia, no sólo los módulos ACOPOSmulti utilizan este método de identificación. Los motores de B&R también están equipados con un chip de parámetros integrado, que contiene todos los datos mecánicos y electrónicos relevantes para el motor. Esto permite al programa de aplicación identificar todo el sistema de transmisión de potencia. Ya no es necesario configurar manualmente los parámetros lo cual resulta costoso y propenso a errores y se reducen, así, los tiempos de puesta en marcha.

Una simple comparación de la configuración de la máquina durante el mantenimiento del sistema ayuda a diagnosticar las distribuciones defectuosas y minimiza los costosos tiempos de inactividad.

La valiosa información proporcionada también permite sacar conclusiones sobre el uso y los posibles errores.

El chip de parámetros integrado garantiza la compatibilidad con versiones posteriores

La identificación única de los módulos ACOPOSmulti a través del chip de parámetros integrado satisface las exigencias necesarias al utilizar sistemas en entornos validados. Ahora es posible identificar cada vez que se intercambia un módulo. Cada vez son más habituales las aplicaciones con estas demandas (por ejemplo, FDA, GAMP, 21CFR11).

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo