Ventajas para el cliente
Ejemplos de aplicación: exOS en acción
Una solución para cada ocasión
Funciones integradas
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
Cables (pueden usarse en cadenas de arrastre)
Cables (pueden usarse en cadenas de arrastre)
Componentes y módulos
Cables de motor de 0,75 mm²
Cables de motor de 1,5 mm²
Cables de motor de 4 mm²
Cables de motor de 4 mm² con conector de motor, tamaño 1,5
Cables de motor de 10 mm²
16 mm² motor cables with ring terminal ends
1.5 mm² hybrid motor cable
4 mm² hybrid motor cable
Cables EnDat 2.2
Cables EnDat 2.1
Cables de resolver
Cables SinCos
Cables de ampliación
Cable POWERLINK