General information
Short description |
ACOPOSmulti shield component set: 1x shield plate 4x type 1, 1 hose clamp, B 9 mm, D 12-22 mm Tightening torque of the screw: 2 to 3 Nm |
Certifications | |
CE | Yes |
UKCA | Yes |
Mechanical properties
Weight | 32 g |
Número de material:
8SCS001.0000-00Descripción:
ACOPOSmulti shield component set: 1x shield plate 4x type 1, 1x hose clamp, B 9 mm, D 12-22 mm
Certificados | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
EU Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 219 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 109 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti_8BVx1650Hxxx.000_8BVx1650Hxxx.004 | PDF / 110 KB |
Documentación | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
Datasheet 8SCS001.0000-00 | PDF / 112 KB |
M-CAD (plantillas mecánicas) | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
3D files STEP ACOPOSmulti shield component sets | ZIP / 711 KB |