• Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Máxima higiene para el sector alimentario y farmacéutico

Edelstahlmotor

Máxima higiene para el sector alimentario y farmacéutico: Los nuevos motores de acero inoxidable de la serie 8JSB cuentan con un diseño higiénico que permite una limpieza eficiente en las áreas de producción de alimentos e ingeniería médica. Con una superficie lisa y protección IP69K, estos motores cumplen con los requisitos de los estándares de higiene EHEDG, 3A y FDA, por lo que son la mejor opción para entornos con condiciones especiales o zonas asépticas. Estos motores se caracterizan por la densidad de potencia más alta en su clase.

La fabricación y el diseño de estos motores se llevó a cabo en total cumplimiento de la Normativa EHEDG (Grupo Europeo de Ingeniería y Diseño Higiénico). La carcasa de acero inoxidable regular con un acabado de superficie inferior a 0,8 µm, esquinas redondeadas y transiciones fluidas se ha diseñado sin ningún tipo de protrusión ni elementos contaminantes, permitiendo una limpieza sencilla, segura y eficiente. Con una placa de características grabada a láser y protección IP69K, estos motores son muy adecuados para procesos de limpieza diaria eficientes.

El uso de la tecnología de un único cable de B&R con retroalimentación digital minimiza el número de conductos. Los ejes, bridas, componentes de la carcasa y sellos cumplen con los requisitos de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos), como lo demuestra la carcasa diseñada según las especificaciones AISI 316L. La certificación de acuerdo con la Normativa EHEDG Clase 1 permite procesos de limpieza in situ (CIP), por lo que es la elección perfecta en el diseño de máquinas abiertas.

Rendimiento y fiabilidad máximos

Los servomotores 8JSB están disponibles en 4 tamaños diferentes y 3 o 4 longitudes distintas, proporcionando la máxima escalabilidad en relación con el par. Los valores de par estático van desde 1 Nm a 22 Nm; dentro de la gama de velocidades extremadamente amplia, el par nominal llega a 16 Nm a 2500 rpm. Una sorprendente gama de velocidades de hasta 6000 rpm (dependiendo del tamaño) y una reducción de par inferior al 20 por ciento destacan la posición inigualable de estos motores de acero inoxidable.

Con el diseño de un solo cable de B&R entre el motor y los robustos sistemas de encoder EnDat 2.2, junto con la compensación automática de presión, estos servoaccionamientos ofrecen aún mayor seguridad operativa, al tiempo que eliminan las interrupciones causadas por la formación interna de oxidación o condensación. Los cables permanentemente fijos están disponibles desde cualquier punto de 1 a 15 metros y se conectan en el armario eléctrico sin interrupciones. Estos motores se integran perfectamente en el entorno de sistema de B&R, con funciones de seguridad opcionales abriendo posibilidades totalmente nuevas de automatización para la industria de la alimentación y la farmacéutica.

Puntos destacados

  • Diseño higiénico
  • Acero inoxidable 100% (carcasa, brida y eje)
  • Carcasa redondeada regular para una limpieza óptima
  • Protección IP69K para una limpieza a alta presión
  • Resistente a los productos químicos; seguro para alimentos
  • Cumple con los requisitos higiénicos EHEDG y 3A
  • Reducción mínima con un nuevo concepto de motor
  • Ideal para máquinas con un diseño abierto
Edelstahlmotor-Tabelle
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.