• Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Innovaciones 2014

Innovationen2

Tecnología de control

reACTION._ENGjpg

TECNOLOGÍA reACTION

Con la tecnología reACTION, B&R es capaz de reducir los tiempos de respuesta en las aplicaciones de automatización industrial hasta 1 microsegundo. Este nuevo enfoque permite gestionar subprocesos de tiempo crítico utilizando hardware estándar (todo dentro de los requisitos de la Normativa IEC 61131), reduciendo la carga en el autómata y optimizando el rendimiento para satisfacer la demanda. El resultado es un importante aumento del rendimiento sin costes añadidos.

Más información sobre TECNOLOGÍA reACTION

Compact-CPU-clear

Autómatas X20 compactos con E/S integrada

B&R ha ampliado el sistema X20 para incluir una nueva serie de autómatas compactos con E/S integrada. Al igual que con todas las CPU X20, es posible conectar módulos de E/S adicionales tanto de forma local como remota mediante cables. Las nuevas CPU compactas se ofrecen en varios tipos con distintos niveles de rendimiento y características. Cada uno de estos sistemas viene equipado de serie con 32 canales de E/S analógicos y digitales, y con un procesador x86. También se puede disponer de POWERLINK integrado, Ethernet estándar, CAN e interfaces RS232 y USB.

Más información sobre Autómatas X20 compactos con E/S integrada

divider_1.2_de

Sistemas HMI y PC

Power-Panel-TandC-Series

Nueva familia HMI: Power Panel serie T y serie C

Diseños de terminal y sistema de control con pantalla táctil

B&R tiene el orgullo de añadir 2 nuevas series a su exitosa familia Power Panel HMI: los terminales Power Panel serie T y los sistemas de control Power Panel serie C, ambos con pantalla táctil resistiva analógica. Equipados con un navegador integrado, los dispositivos con terminal Power Panel T30 están totalmente adaptados para la web e incluso se pueden utilizar como cliente Visual Components. La serie de terminales se presenta en cuatro tamaños de pantalla TFT, de 4,3" a 10,1", y viene equipada con 2 interfaces Ethernet, 2 puertos USB y una amplia gama de opciones de configuración.

Más información sobre la nueva familia HMI: Power Panel serie T y serie C

Panel-PC-Tragarmsystem

Sistemas de brazo de soporte modular

Los paneles totalmente integrados con protección IP65 resultan muy ventajosos colocados en la posición más óptima de la máquina.

La reducción continua de los armarios eléctricos aumenta la necesidad de que las estaciones de entrada se puedan instalar de forma flexible. Por este motivo, están disponibles variantes totalmente integradas en el Automation Panel para el montaje en sistemas de brazo de soporte.

Más información sobre los sistemas de brazo de soporte modular

Panel-PCs

Panel PC 900: la plataforma de sistema ideal

Rendimiento a medida

La gama completa de procesadores Panel PC 900 (desde el Celeron® de un solo núcleo, hasta el Core™ i7 de cuatro núcleos) representa una versátil selección de niveles de rendimiento de CPU, convirtiéndose en la mejor plataforma para cualquier aplicación.

Más información sobre la plataforma de sistema Panel PC 900

divider_1.2_de

Software

Laptop mit AS4

Automation Studio

Automation Studio 4 es la herramienta definitiva para la ingeniería de máquinas y sistemas. A través de un enfoque sostenible y eficiente para el desarrollo de software, le ayudará a realzar la calidad, reducir los costes de ingeniería y acortar el Time to Market, a pesar de la creciente complejidad de los productos.

Más información sobre Automation Studio

divider_1.2_de

Control de movimiento

RC3

Control repetitivo: supresión de interferencias activa

El control repetitivo se añade al sistema en cascada de la familia ACOPOS de B&R. Esta función tecnológica es beneficiosa en los procesos de fabricación con interferencias fijas y requisitos de velocidad constante. La periodicidad de las interferencias se utiliza para contrarrestar futuras perturbaciones, aumentando sustancialmente el rendimiento de la máquina o el sistema.

Más información sobre el control repetitivo

Antriebsstränge

Supresión de vibraciones activa

Gracias a los diseños mecatrónicos cada vez más asequibles y a una mayor velocidad de la maquinaria, los servoaccionamientos se llevan al límite. Sin embargo, esto también conlleva un aumento de las vibraciones. Para conseguir un alto rendimiento al utilizar estos sistemas, es decir, trayectorias más ágiles y una supresión de interferencias eficaz, se requiere una mejora en la estrategia de control. Ahora esto es posible con la nueva funcionalidad de firmware integrada en los servoaccionamientos ACOPOS.

Más información sobre la supresión de vibraciones activa

Mehrzonen-Zugkraftregelung

Control de tensión multizona

El control de tensión es siempre necesario si las máquinas de producción utilizan una banda continua. Independientemente de si la banda está fabricada en acero, plástico, papel, textil o cable, la tensión en el material se debe mantener lo más constante posible. Esto permite conseguir altas velocidades de línea con el máximo nivel de productividad y el mínimo desperdicio.

Más información sobre Control de tensión multizona

Edelstahlmotor

Máxima higiene para el sector alimentario y farmacéutico

Los nuevos motores de acero inoxidable de la serie 8JSB cuentan con un diseño higiénico que permite una limpieza eficiente en las áreas de producción de alimentos e ingeniería médica. Con una superficie lisa y protección IP69K, estos motores cumplen con los requisitos de los estándares de higiene EHEDG, 3A y FDA, por lo que son la mejor opción para entornos con condiciones especiales o zonas asépticas. Estos motores se caracterizan por la densidad de potencia más alta en su clase.

Más información sobre los nuevos motores de acero inoxidable

divider_1.2_de

Automatización de procesos

Advanced-Process-Control

Procesos de producción optimizados: control de procesos avanzado APROL

En un entorno de creciente competencia global, es necesaria una optimización permanente de los procesos de producción para seguir destacando a largo plazo. Para conseguir un control de procesos optimizado y la eficiencia del sistema se requieren estrategias innovadoras que vayan más allá de los controladores PID convencionales.

Más información sobre Automatización de procesos

divider_1.2_de
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.