Por favor elija país e idioma:

La automatización agrícola más fácil que nunca

Las exigencias impuestas sobre los vehículos comerciales han evolucionado radicalmente en los últimos años. Con nuevas funciones que se añaden constantemente y elevados requisitos de eficiencia y calidad de funcionamiento, estos vehículos necesitan un sistema de automatización que sea a la vez potente y a medida. Las soluciones de B&R permiten implementar con suma facilidad los conceptos de automatización en maquinaria de construcción y vehículos municipales, así como en aplicaciones agrícolas y forestales.

Intercambio de datos con Automation PC Mobile

El sector agrícola está experimentando cambios: La tendencia es hacia máquinas autónomas para aumentar la productividad en la agricultura. Para que las máquinas autónomas puedan asumir todos los procesos, necesitan datos, por ejemplo, de diferentes sensores.

El Automation PC se utiliza en exteriores y permite recopilar grandes cantidades de datos provenientes de distintas máquinas agrícolas y reenviarlos a sistemas de nivel superior. Un tractor y una cosechadora, por ejemplo, pueden compartir información acerca de sus respectivas velocidades y capacidades de carga. Si las máquinas agrícolas pueden intercambiar información, serán más efectivas sobre el terreno.

Descargar folleto

Funcionamiento fiable para las condiciones más duras

Las tareas agrícolas son sinónimo de lluvia, suciedad, calor y vibraciones.

Es importante que los paneles de operario garanticen un funcionamiento fiable incluso en condiciones adversas. Una carcasa de aluminio fundido a presión ofrece estabilidad mecánica y la pantalla multitáctil puede utilizarse incluso bajo la lluvia.

Control modular X90 y sistema de E/S

Los fabricantes de maquinaria agrícola y de construcción se enfrentan al desafío de implementar funciones de máquinas inteligentes (semi)autónomas con rapidez y de afrontar su mantenimiento a largo plazo. B&R sigue abriendo nuevas posibilidades en la automatización de maquinaria móvil con su control modular X90 y su sistema de E/S. El conjunto completo de componentes estandarizados del sistema es perfecto para implementar conceptos de automatización flexibles.

Flexible significa que pueden elegirse controles de entre una amplia gama de tipos de rendimiento, lo que garantiza unas soluciones coherentes tanto para máquinas básicas como de gama alta.

Seguridad para maquinaria agrícola móvil

La Directiva Europea de Maquinaria y el tema de la seguridad en general cada vez son más importantes para los fabricantes de maquinaria móvil. Un análisis de peligros y evaluación de riesgos basado en un gráfico de riesgos para determinar el nivel necesario de la tecnología de seguridad. Para evitar el coste adicional que representa el desarrollo de soluciones de seguridad en la misma empresa, muchas de ellas prefieren solicitar ayuda a un socio tecnológico fiable.

Condition Monitoring: Disponibilidad ininterrumpida de las máquinas

Como es bien sabido, el tiempo de inactividad no programado puede llegar a ser muy costoso. Estos costes pueden evitarse gracias a un mantenimiento y análisis avanzado. La tabla de opciones de B&R para la monitorización del estado utiliza los datos de las vibraciones para detectar daños a tiempo de repararlos antes de que causen fallos en el equipo.

Implementar las soluciones avanzadas de mantenimiento 

Pilas de software para funciones especiales

B&R ofrece una pila ISOBUS certificada y la correspondiente cadena de herramientas para conectar tractores y aperos. ISOBUS es un protocolo de comunicación basado en CAN que permite que máquinas de diferentes fabricantes puedan intercambiar datos

  • Puntos destacados
  • Comunicación independiente del proveedor entre máquinas agrícolas
  • Herramientas de simulación para el desarrollo eficiente de proyectos
  • Hardware certificado

La pila ISOBUS de B&R cubre todos los aspectos relevantes del estándar ISOBUS. Incluye terminal universal, control auxiliar, controlador de tareas (básico y basado en geolocalización), control de sección del controlador de tareas y ECU básico del tractor

Desarrollo de software 3 veces más rápido gracias a los componentes modulares

Tecnología mapp está revolucionando el desarrollo del software de aplicación en el campo de la automatización. Los componentes modulares de software simplifican el desarrollo de nuevos programas y reducen el tiempo de desarrollo del software para máquinas en un factor de tres.

Equilibrio de carga

Función multieje

Cinemática en serie

Control de compactación

Control de límites

Amortiguación activa

Control antibalanceo

Control hidráulico

¿Cómo funciona? mapp simplifica la implementación de tareas de programación que se repiten con frecuencia en la automatización de la maquinaria móvil. Ello se consigue ofreciendo componentes de software completamente probados y preparados. Los programadores pueden concentrarse en su tarea principal: Implementar los procesos de automatización en el software de la aplicación. ¿Sigue teniendo dudas acerca de la tecnología mapp? En Agritechnica (Pabellón 15 | Estand H13), tendrá la oportunidad de hablar en persona con nuestros expertos acerca de las ventajas de esta tecnología.

Una herramienta de ingeniería universal para todo tipo de tareas

Automation Studio de B&R es un entorno de desarrollo de software integrado que dispone de todas las herramientas necesarias para todas las fases de un proyecto. Los controles, los servoaccionamientos, los equipos de comunicación y los dispositivos HMI pueden configurarse en un único entorno. De esta forma se reduce tanto el tiempo de integración como los costes de mantenimiento al desarrollar nueva maquinaria de construcción. Automation Studio permite la programación PLC en todos los lenguajes IEC 61131-3, en CFC y C, así como la programación orientada a objetos en C++.

La simulación ahorra tiempo y aumenta la calidad

Cada desarrollador puede trabajar en su lenguaje preferido y las máquinas móviles pueden desarrollarse de una forma más rápida y más sencilla. Realizar pruebas en maquinaria agrícola real es un proceso costoso y que requiere mucho tiempo. Dada la progresiva complejidad de la maquinaria, el tema de la simulación es cada vez más importante. B&R ofrece las herramientas que necesita con MATLAB/Simulink y MapleSim.

Un socio, una solución

Nuestro lema es nuestra misión. La búsqueda de la Perfección en la automatización ha inspirado y guiado a B&R durante más de 35 años. Para nosotros, perfección significa más que desarrollar las mejores soluciones en automatización industrial - también significa desarrollar las mejores relaciones. Creamos relaciones duraderas con nuestros clientes, socios, empleados y proveedores basadas en la confianza mutua y los beneficios.

La actual plantilla de B&R está formada por más de 3500 trabajadores y, con más de 180 oficinas en todo el mundo , siempre tendrá una oficina cerca.

Póngase en contacto con nosotros

La empresa austriaca Benzberg se ha asociado con B&R para automatizar su remolque de alta tecnología. Los puntos más destacados son la dirección automática y la transmisión hidrostática.

La compensación automática de la pendiente nivela horizontalmente la plataforma del remolque para evitar la pérdida de mercancías. La posición del remolque y el peso cargado pueden consultarse online.

Afiliaciones

A través de su participación en destacadas organizaciones para la automatización móvil, B&R participa activamente en el constante desarrollo tecnológico y en ofrecer innovaciones al sector.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo