B&R Logo
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
Español Internacional

Please choose your country:

Siganos en:

Metal

robmill-Gifa-2007-744010

Generic Motion Control: control de movimiento, CNC y robótica 100% integrados

ARNC0, la solución Soft Motion de B&R, integra funciones estándar de control de movimiento, CNC y robótica en un exclusivo sistema de control. Proporciona al usuario una solución inteligente y eficiente para un gran número de aplicaciones. Por ejemplo, es posible conectar un cabezal móvil CNC (estación de CNC) a un robot. En este caso, la estación de CNC se mueve sincronizada con el equipo de transporte. El programa de CNC se ejecuta de forma continua mientras se transportan los artículos. Esta tecnología eficiente e inteligente da como resultado una mayor productividad.

iStock_000000413941Medium

Mayor eficiencia de la máquina

La familia de servoaccionamientos ACOPOSmulti, desarrollada especialmente para la operación multi-eje, reúne toda una serie de ventajas para la industria del metal. Concretamente, los dispositivos pueden equiparse con diferentes sistemas de refrigeración, lo que significa que se pueden enfriar de manera óptima, sin importar cómo o donde estén instalados, incluso en los entornos más difíciles. Puesto que los servoaccionamientos son extremadamente compactos, pueden instalarse en armarios eléctricos muy pequeños.

Fliessband

La solución para la línea

Al igual que en los deportes, las líneas de producción integradas con un flujo de producción altamente automatizado se basan en el esfuerzo conjunto. Como proveedor de soluciones, B&R ofrece la tecnología necesaria para optimizar el flujo de trabajo digital. Es posible una fácil conexión a los sistemas ERP y de control de calidad. Ethernet industrial en tiempo real es la base para las interacciones sincronizadas entre los procesos de producción individuales.

iStock - Emergency Stop

Tecnología de seguridad integrada

openSAFETY es un concepto de seguridad que sustituye el cableado de seguridad tradicional por electrónica inteligente. Los tiempos de respuesta más rápidos del circuito de protección, junto con la mayor flexibilidad en el diseño de la arquitectura de automatización, permiten conseguir máquinas compactas y construcciones de líneas con el más alto nivel de seguridad en SIL 3/CAT 4/PLe.

Uhr 24-7

24 horas al día, 7 días a la semana

Una máquina de procesamiento del metal en un exigente proceso de producción 24/7, requiere el más alto nivel de disponibilidad. Nos definimos como un socio internacional fiable al combinar unas intuitivas funciones de diagnóstico, interfaces abiertos y disponibilidad global de los componentes de automatización, con el objetivo de proporcionar el mejor soporte. Estos factores aseguran una producción sin obstáculos, sin tiempos de inactividad innecesarios.

iStock - Solution

Arquitectura de sistema abierto

Los sistemas de B&R están abiertos para interfaces de comunicación estándar, tanto en la máquina como en el nivel ERP. Es posible utilizar el mismo software controlador en una gran variedad de dispositivos; lo único que hay que configurar es el propio medio de comunicación y el protocolo. Las configuraciones de E/S dinámica permiten utilizar el mismo software para distintas topologías de hardware. El resultado es una solución rentable y altamente flexible.

iStock - Total Cost of Ownership

Coste total de propiedad

En un mercado tan competitivo como el actual, cada vez se tiene más en cuenta el coste total a la hora de elegir los sistemas. Un excepcional nivel de disponibilidad del sistema, un excelente rendimiento de la máquina, una operación uniforme, unos dispositivos modulares fáciles de utilizar, compatibilidad en todo el sistema y una red de soporte global eficaz garantizan una importante reducción del coste total. Con B&R, se beneficiará de una rentable colaboración.

iStock - Wertbeständigkeit

Estabilidad y seguridad de las inversiones

A través de un cuidadoso análisis y selección de todos los componentes utilizados, B&R garantiza que todos los productos cumplen con los más altos estándares técnicos de calidad, fiabilidad y disponibilidad a largo plazo. El control del proceso de desarrollo garantiza la rentabilidad a largo plazo de máquinas y sistemas. Las funciones predefinidas configurables para distintos procesos de la máquina reducen los costes de desarrollo de software. Una vez probados, los componentes de software pueden reutilizarse sin modificaciones, incluso con distintas generaciones de controlador.

Ver más

Fundición
01-Gießen---Casting
  • Preciso control de la temperatura
  • Conexión con los sistemas ERP y QA
  • Integración en los sistemas de control de procesos
  • Procesamiento de datos rápido
Fundido a presión
02-Druckgießen---Die-casting
  • Rápida formación y extracción de las piezas
  • Preciso control de la temperatura de fusión
  • Interface de robot
  • Control en lazo cerrado de accionamiento hidráulico integrado
  • Tecnología de servoaccionamiento directo para ejes eléctricos
Bobinado
03-Walzen---roll-forming
  • Control de grosor preciso
  • Control de velocidad y par
  • Conexión con sistemas de control de procesos
  • Integración de equipos upstream y downstream
Fresado
04-Fräsen---Milling
  • CNC modular multi-canal y multi-eje
  • Sincronización de ejes flexible
  • Procesado 3D con funciones de 5 ejes
  • Procesado de alta velocidad
  • Interfaces abiertos, por ejemplo, para conexiones CAD/CAM
Torneado
05-Drehen---lathing
  • Tornos estándar
  • Tornos de cabezal deslizante
  • Sincronización con/entre levas electrónicas virtuales
  • Asignación libre de ejes a los canales durante el procesado
Perforación
06-Bohren---drilling
  • Compensación de la longitud de la herramienta
  • Rotación y desplazamiento del sistema de coordenadas
  • Hardware y software a medida para varios tipos de máquinas de perforación
Bucles
07-Schleifen---grinding
  • Rectificadora
  • Rectificado sin centros
  • Rectificado de diámetros internos/externos
  • Rectificado de herramientas
  • Tecnología de servoaccionamiento de alta precisión
  • Procesos de adaptación con un tiempo de respuesta rápido
Pulido y desbarbado
08-Polieren-Entgraten---Polishing-Deburring
  • Manipulación de herramientas robóticas para cualquier tipo de cinemática
  • Herramientas flexibles y potentes para aplicaciones HMI
  • Asignación libre de ejes a los canales durante el procesado
Electroerosión (EDM)
09-Erodieren---Eroding-(EDM)
  • Electroerosión por penetración
  • Electroerosión por hilo
  • Movimientos en sentido inverso a lo largo de la trayectoria
  • Tecnología de servoaccionamiento de alta precisión
  • Preciso control de la temperatura del fluido dieléctrico
Plegado
10-Biegen-Abkanten---Bending
  • Control preciso de posición y presión
  • Integración total de los ejes eléctricos e hidráulicos
  • Tecnología de servoaccionamiento directo
  • Alta potencia de procesado
Punzonado
11-Stanzen---die-cutting
  • Reacción de E/S ultra rápida
  • Ejes hidráulicos integrados en el CNC
  • Ejes tangenciales para control de la herramienta de grabado
  • Ejes eléctricos e hidráulicos altamente dinámicos
Corte
12-Laser-Schneiden---laser-cutting
  • Láser, plasma, chorro de agua
  • Movimiento suave a lo largo del contorno y en las transiciones de bloque
  • Movimientos en sentido inverso a lo largo de la trayectoria
  • Control automático de altura
  • Simulación gráfica potente
Soldadura
13-Schweißen---welding
  • Control de distancia y posicionamiento de alta precisión
  • Integración de robótica
  • Interfaces abiertos para equipos upstream y downstream
Control hidráulico
14-Hydraulik-Regelung---Hydraulics-Control
  • Algoritmos de control hidráulico totalmente integrados en el control de la máquina
  • Arquitectura de hardware flexible y escalable
  • Estructuras del controlador programables libremente
  • Alto nivel de precisión, dinámica y sincronización
CNC
15-CNC
  • Sistema CNC completamente abierto
  • Ejecución de 2500 bloques por segundo
  • Tiempo de ciclo CNC de 400 microsegundos
  • 100 ejes (eléctricos, hidráulicos, etc.)
  • Procesado de 5 ejes
  • Tecnología de seguridad integrada
Robótica
16-Robotik---Robotics
  • Robots antropomórficos
  • Robots SCARA
  • Transformación CNC de 5 ejes
  • Interface cinemático abierto
  • Programable vía DIN 66025
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.