Por favor elija país e idioma:

Instrumentos de medición y pruebas

En la industria, cada vez es más frecuente integrar de forma fluida los procedimientos de medición y prueba en el proceso de producción, utilizando tecnología de automatización industrial. Esto incluye los procesos gestionados por nuestros sistemas de control así como la propia medición o los procedimientos de prueba. Para garantizar una óptima gestión, se integran varios sensores de medición en el sistema de PLC mediante los módulos de E/S correspondientes. Gracias a todo ello y a una optimización en el posicionamiento del elemento a medir, se consigue optimizar la adquisición, evaluación y almacenamiento de datos. Los sistemas de B&R están perfectamente equipados para gestionar la amplia variedad de tareas de medición llevadas a cabo en las estaciones de prueba.

Y la integración de las tareas de medición en el sistema de automatización también significa que sólo se requiere una herramienta de programación (Automation Studio de B&R) para gestionar toda la aplicación. Por ello, B&R ofrece una solución completa para aplicaciones exigentes de medición y pruebas, tanto independientes como integradas en un sistema de control de procesos.

Técnicas mecánicas de medición
  • Evaluación precisa de la señal de medición mediante canales de E/S analógicos de alta resolución (con una resolución de la conversión de hasta 24 bits).
Mediciones eléctricas/electrónicas
  • Canales de E/S con entradas de corriente/tensión configurables, con función adicional de osciloscopio.
Sistemas automatizados del dispositivo que va ser sometido a medición
  • Finalización de todas las tareas de medición y gestión con una sola herramienta de software y una plataforma de hardware integrada.
Medición de datos integral
  • Sistemas IPC de adquisición, evaluación y archivo de datos. Equipados con refrigeración pasiva y disco de estado sólido (bajo petición). Sistema operativo Windows o Linux
Generación automática de código con sistemas de simulación
  • La generación de código automática y la importación en Automation Studio 4 desde Maplesoft y Matlab Simulink minimiza el trabajo de programación.

Referencias

KS Kristl Seibt (A)

Estaciones de prueba para todas las áreas de la industria automotriz

AVL List (A)

Estaciones de prueba para la industria automotriz

Yxlon International (D)

Sistemas de inspección por rayos X

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo