Por favor elija país e idioma:

Con una amplia cartera de soluciones diseñadas para satisfacer a la industria del metal, B&R puede proporcionar el más alto nivel de tecnología para fundición y herramientas para motores, bloques, turbocompresores, cigüeñales y muchos componentes más.

Combinando las innovadoras tecnologías de fabricación en fundición, laminado, mecanizado, robótica y CNC, B&R asegura el rendimiento y los resultados óptimos para producir productos metálicos de la más alta calidad en sistemas de transmisión para vehículos.

CNC y robótica

B&R mejora la eficiencia de máquinas y sistemas mediante la combinación de CNC, robótica y control de movimiento en una sola plataforma de software denominada Generic Motion Control (GMC). Una de las características que convierten a GMC en una plataforma única es que se puede utilizar para todo tipo de accionamientos, desde hidráulicos hasta servotecnología. GMC se integra a la perfección en la aplicación de la máquina, permitiendo personalizarla para la tarea específica. La flexibilidad de GMC también permite una fácil integración de los lenguajes de CNC y robótica existentes.

CNC y robótica en B&R

  • CNC, robótica y control de movimiento unificados
  • Todo tipo de servoaccionamientos
  • Tecnología de seguridad integrada
  • Interacción fluida con la aplicación de la máquina
  • Integración de los lenguajes de CNC y robótica existentes
Control hidráulico

Con los algoritmos de control específicos para hidráulicos totalmente integrados en el control de la máquina y la arquitectura de hardware flexible y a medida, pueden atenderse los requisitos de cualquier prensa y máquina de punzonado de metales. Con B&R, incluso puede añadirse un eje hidráulico en un CNC con un alto nivel de precisión, dinámica y sincronización.

Integración eficaz de la robótica

Con POWERLINK y Generic Motion Control (GMC) de B&R, integrar y sincronizar robots con la arquitectura de automatización es extraordinariamente fácil. Las máquinas de embalaje de alta velocidad se pueden sincronizar fácilmente con sistemas de control de movimiento estándar y con todo tipo de elementos cinemáticos (portal, delta, SCARA, brazos articulados e incluso elementos cinemáticos especiales) mediante una única y completa plataforma de control.

La robótica de B&R facilita la realización de tareas de mantenimiento con la interacción directa entre humanos y robots, como por ejemplo la resolución de bloqueos sin necesidad de detener el funcionamiento. B&R ofrece bloques de funciones certificados por TÜV para las aplicaciones de seguridad necesarias, integrados a través del protocolo abierto e independiente del bus openSAFETY.

Se puede acceder directamente a los robots Stäubli a través de la tecnología de automatización de B&R. Esto es posible gracias al interface POWERLINK de los servoaccionamientos uniVAL de Stäubli, que permite transferir y ejecutar los programas GMC de los autómatas de B&R sin ningún tipo de problema.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo