Al frente de una nueva era en la producción de cartón

iStock_000007128186Large

"B&R satisface todas nuestras necesidades. Éste y otros factores como la alta fiabilidad y la completa uniformidad de la solución de B&R determinaron la decisión de elegir a B&R como proveedor oficial de la tecnología de automatización para nuestras máquinas. Con B&R, nosotros y nuestros clientes estamos equipados para el futuro".

Thomas Hartmann, Product&Project Manager de Equipos de Conversión de la filial alemana de MWU.

En el mercado de máquinas de acabado totalmente servoaccionadas, la troqueladora rotativa de gama alta ServoGrafix de MarquipWardUnited combina la construcción de estilo americano particularmente robusta con una completa y vanguardista solución de automatización de B&R. La excepcional productividad, el troquelado y la impresión de máxima calidad, además de la alta disponibilidad de la máquina y los reducidos costes operativos han convencido al fabricante alemán de cartón P-Well.

Los plazos de entrega extremadamente cortos y una amplia gama de productos son los factores de éxito en la producción y el procesamiento de cartón ondulado. Los máximos criterios a la hora de adquirir los equipos de producción son evitar fallos de la máquina, la productividad y la fiabilidad. El diseño robusto de las máquinas MWU en combinación con la avanzada solución de servoaccionamiento y control de B&R han demostrado su potencia: la máquina se caracteriza por un alto rendimiento, una gestión del material respetuosa con el medio ambiente con mínimo desperdicio y una precisión impresionante.

47 servoaccionamientos de la serie ACOPOSmulti de B&R controlan individualmente 52 servomotores. Esto permite un ajuste preciso incluso durante la producción. El almacenamiento de datos a través del controlador del sistema reduce los tiempos de configuración. Prácticamente desaparecen los fallos de impresión debidos a una gestión incorrecta, gracias al interface de usuario orientado al proceso. 71 módulos de seguridad X20 de B&R proporcionan un soporte óptimo para el funcionamiento seguro y productivo de la máquina, y controlan un total de 280 canales con openSAFETY vía POWERLINK.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.