• Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Los servoaccionamientos electro-hidráulicos reducen el consumo de energía y el ruido

Maschinenreihe

"Los costes adicionales de la nueva tecnología de servoaccionamiento se recuperan rápidamente. A pesar de que todavía ofrecemos todas las máquinas con los sistemas de accionamiento convencionales, las entregas son casi exclusivamente para los modelos con la tecnología de accionamiento híbrida de B&R y Dorninger Hytronics en todos los tamaños en los que ya está disponible Cool Drive®.

Gert Kain, Representante Autorizado de Maplan

Maplan es un fabricante líder de máquinas de inyección de caucho. Al cambiar a una solución electro-hidráulica de Dorninger Hytronics y B&R basada en bombas de engranaje interno con control de velocidad y la tecnología de servoaccionamiento ACOPOS de B&R, Maplan ha podido reducir el consumo de potencia del accionamiento hidráulico a un quinto del valor anterior, además de disminuir el nivel de ruido en un 50%. El tiempo del ciclo de secado también se ha reducido entre un 10 y un 15%, lo que permite una rápida recuperación de los costes iniciales.

Maplan es uno de los tres principales proveedores de máquinas de inyección de caucho en todo el mundo. La compañía buscaba una solución de sistema con un rendimiento de datos reconocido y probado que también fuera compatible con el concepto de máquina extremadamente modular.

Junto con su socio del sector hidráulico Dorninger Hytronics, B&R ha podido ofrecer una completa solución electro-hidráulica denominada Hybrid Drive Control basada en bombas de engranaje interno servo-controladas. En este caso, un servoaccionamiento inteligente ACOPOS conectado a través de POWERLINK con un PC industrial APC620 de nivel superior controla un motor síncrono trifásico refrigerado por ventilador, de la serie 8LS. El control de la bomba en lazo cerrado altamente dinámico para la capacidad y la presión hidráulica se lleva a cabo en el servoaccionamiento ACOPOS en código SPT. Los excelentes módulos de comunicaciones X20 proporcionan la comunicación a los 50 a 120 puntos de E/S de la máquina. El personal de servicio utiliza un Automation Panel PC5000touch, que consta de un AP900 de B&R con una pantalla táctil de 15" y un teclado personalizado. El diagnóstico también se puede integrar perfectamente en el interface del controlador. Con la tecnología de servoaccionamiento de B&R, todo ello llega hasta el propio motor.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.