• Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Eficiencia energética y la mejor relación calidad-precio

STOCK_Autoteile

"Nuestro objetivo era utilizar la tecnología más innovadora para el e-max y garantizar la seguridad de nuestros clientes en el futuro. El nivel de perfeccionamiento de la tecnología de B&R que utilizamos queda demostrado por los pocos problemas que se produjeron antes de introducir la máquina en el mercado. Además, era importante para nosotros cooperar con un socio que también tuviera presencia internacional y que pudiera ofrecer soporte local a nuestros clientes de todo el mundo, como proveedor directo de los componentes. También colaboramos estrechamente con B&R en los EE.UU. y en Corea".

Wolfgang Steinkellner, Engel Austria GmbH

Engel Austria GmbH, fabricante líder internacional de máquinas de inyección de plástico con accionamientos hidráulicos, ha desarrollado recientemente la serie "e-max", que se basa exclusivamente en la tecnología de servoaccionamientos eléctricos. Con la tecnología de control y servoaccionamiento completamente integrada de B&R, consiguen cumplir las demandas de servoaccionamientos eléctricos en máquinas de inyección de plástico, proporcionando un sistema compacto, preciso, seguro y eficiente energéticamente. Todo ello les ha permitido posicionarse en un mercado que está muy disputado por los proveedores europeos y japoneses.

Aunque la tecnología hidráulica proporciona una funcionalidad óptima, la demanda de una alternativa eléctrica era indiscutible. Los motivos que llevaron al desarrollo de la serie e-max fueron un menor consumo de energía, la reducción de las tareas de mantenimiento y la nitidez. Esto se traduce en una mejor relación calidad-precio para los usuarios y en la reducción de costes para garantizar la calidad, gracias a la mayor precisión y estabilidad del proceso que ofrecen los servoaccionamientos eléctricos.

B&R ha permitido a Engel satisfacer sus requisitos de rendimiento. El equipo eléctrico integrado requiere mucho menos espacio. El sistema modular de servoaccionamientos ACOPOSmulti controla los motores de alta potencia, lo cual reduce considerablemente el consumo de potencia de la máquina. Conectando los módulos de alimentación inteligentes con la CPU a través de POWERLINK se ahorra espacio y se reduce el cableado. El núcleo del sistema de control es un Power Panel 400 de B&R instalado en brazo articulado que controla los cinco ejes de posicionamiento y ejecuta la aplicación de visualización. El sistema se ha desarrollado para que los usuarios puedan operar las máquinas e-max de inmediato, sin apenas formación.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.