Requisitos previos

Duración

Referencia del curso

Automation Studio 3.0.90 o superior instalado en el portátil del usuario

Experiencia en la configuración manual de la dirección IP en Microsoft Windows

4 días

SEM210.4a

Objetivos

  • Utilizar la herramienta de programación Automation Studio 3 y su sistema de ayuda.
  • Configurar las funciones de hardware y la simulación de la CPU.
  • Crear, compilar y transferir el proyecto al destino. En los cursos de nivel básico, el lenguaje seleccionado es Ladder, pero el formador puede introducir nociones de texto estructurado o ANSI C.
  • Almacenar el código fuente del proyecto en el destino.
  • Utilizar las funciones estándar (como por ejemplo, comparar y calcular) y los bloques de funciones (como por ejemplo, temporizadores y contadores) en ladder, y crear funciones y bloques de funciones personalizados.
  • Integrar la visualización en un proyecto de control, utilizando la plantilla Visual Components.
  • Visualizar en un cliente VNC, además de en un panel.
  • Desplegar la visualización en múltiples pantallas.
  • Mostrar y convertir la unidad de escala en la visualización.
  • Cambiar el idioma de visualización y exportar/importar las traducciones de los textos.
  • Utilizar las funciones más habituales de Automation Runtime, como el ajuste del tiempo de ciclo.
  • Utilizar Runtime Utility Center y Automation Studio para diagnosticar y solucionar errores.
  • Visualizar tendencias de datos en directo.
  • Visualizar el Systems Diagnostics Manager.
  • Visualizar documentos HTML, como manuales de usuario en formato HTML.
  • Activar la calibración de la pantalla táctil con el programa de visualización.

Seleccione país e idioma

B&R Logo