• Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Seguridad para los motores paso a paso compactos

05.09.2016
ACOPOSmicro Inno 16
Ahora también disponibles con la función Safe Torque Off (STO). El servoaccionamiento ACOPOSmicro Stepper de B&R:

Los accionamientos compactos de B&R para los motores paso a paso disponibles con la función Safe Torque Off (STO).

El servoaccionamiento ACOPOSmicro Stepper compacto está ahora disponible con la función Safe Torque Off (STO). Con el tiempo, esta función de seguridad se añadirá a todos los servoaccionamientos ACOPOSmicro.

B&R ha integrado la desactivación de pulsos segura en los servoaccionamientos ACOPOSmicro Stepper, para cerrar los equipos con seguridad y evitar arranques no deseados. Dependiendo del cableado, puede obtenerse una calificación de seguridad de hasta SIL2 / PLD / CAT 3.

Función de parada para la Categoría 0

La desactivación de pulsos segura interrumpe el flujo de energía enviado al servoaccionamiento. Entonces no se genera más par eléctrico, y por lo tanto el servoaccionamiento termina por pararse. Se cumplen los requisitos para evitar el arranque inesperado según EN 1037, así como los requisitos relativos a las funciones de parada de Categoría 0 según EN 60204-1. También se cumplen los requisitos relativos a la función de seguridad STO, de acuerdo con EN 61800-5-2.

ACOPOSmicro Inno 16
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.