• Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Perfectamente sincronizado

17.08.2015
Conveyor Belt Tracking image
B&R facilita la sincronización entre las cintas transportadoras y los robots.

B&R fusiona la manipulación de material y la producción.

La tecnología de automatización de B&R permite lograr una sincronización precisa de manera sencilla entre las cintas transportadoras y los robots. Los bloques de funciones PLCopen de la compañía se configuran fácilmente y se pueden usar para implementar la alineación de las cintas transportadoras.

Un número creciente de procesos de producción en linea necesitan estar sincronizados con cintas transportadoras. Poder garantizar las altas velocidades y los niveles de precisión necesarios para una buena sincronización, solía requerir soluciones de control altamente complejas. Las lineas de producción con alineación de cintas transportadoras tienen una ventaja. Como el proceso de producción nunca se detiene, pueden alcanzar volúmenes de producción más elevados.

Robótica completamente integrada

La complejidad de estos sistemas es cada vez mayor y la presencia de robots cada vez más común. Sus funciones van desde simples tareas de clasificación a complejos procesamientos de productos sobre cintas transportadoras. Los bloques de funciones PLCopen de B&R se pueden usar en todo tipo de cinemática de robots e incluso permiten que los robots se sincronicen con múltiples cintas transportadoras. Las interfaces son especialmente apropiadas para integrar aplicaciones de HMI para todo tipo de sistemas cinemáticos.

Durante la fase de sincronización el motor se puede mover libremente, lo que permite la manipulación de productos complejos. Una característica especial de la solución B&R es que la cinta transportadora está completamente integrada en la aplicación. Lo único que hace falta es un sensor externo que proporcione información sobre la posición real de la cinta transportadora.

Independiente del hardware

La solución de B&R para la alineación de la cinta transportadora es independiente del hardware, lo que permite el uso de diferentes sistemas de tracción con diferentes cinemáticas. La aplicación se puede crear de manera rápida y más tarde se puede actualizar fácilmente. En cualquier momento se puede reemplazar el robot o mejorar la cinta transportadora, sin que ello conlleve una cantidad significativa de trabajo de ingeniería. Gran parte del software puede usarse tal cual.

Conveyor Belt Tracking image
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.