• Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

El futuro de mobile automation

11.04.2016
X90-modular-control-IO-system-mobile-automation
Las tarjetas de expansión permiten que el sistema X90 modular de control y E/S se adapte perfectamente a cualquier aplicación.

B&R presenta: Sistema X90 modular de control y E/S

B&R continúa abriendo nuevas posibilidades en mobile automation con su innovadora línea de productos X90 para gestionar el control móvil y las funciones de E/S. El conjunto completo de componentes estandarizados es perfecto para implementar conceptos de automatización flexibles.

El núcleo del sistema X90 es un control con un potente procesador ARM y 48 canales multifuncionales de E/S . Las características básicas incluyen interfaces para CAN, USB, Ethernet y el sistema de bus POWERLINK en tiempo real.

Máxima flexibilidad

La carcasa de aluminio fundido extremadamente robusto ofrece espacio para hasta cuatro tarjetas de expansión. Estas pueden añadir canales E/S adicionales, interfaces e incluso un control de seguridad fiable con seguridad en E/S. Están planificadas tarjetas de expansión adicionales para las interfaces WLAN, Bluetooth y GPS.

Máxima protección

Todos los productos de la familia X90 están diseñados para su uso en los entornos industriales más exigentes. Pueden manejar temperaturas de funcionamiento que van desde los -40º hasta los 85° C, así como fuertes vibraciones o choques además de ser resistente a la sal, la luz UV y el aceite.

Máxima integración

El sistema X90 ofrece todas las ventajas de la tecnología de automatización B&R. Esto incluye el desarrollo de software modular e independiente del hardware utilizando bloques, lo que reduce considerablemente los tiempos de desarrollo del software y garantiza la reutilización del mismo. En todos los sistemas B&R están completamente integradas la tecnología de seguridad y múltiples opciones para la resolución de problemas. Estas opciones también están disponibles para los usuarios del X90, sin ningún tipo de restricción.

X90-modular-control-IO-system-mobile-automation
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.