El uso de ventiladores y climatizadores en el armario eléctrico implica gastos adicionales de mantenimiento y costes considerablemente más altos. La solución ideal debe evitar cualquier pérdida de energía en el armario eléctrico. ACOPOSmulti proporciona el espacio necesario para la disipación de calor convencional dentro del armario, colocando un radiador fuera del armario (con protección IP65) o bien con una tercera variante "cold-plate" para la conexión a un circuito refrigerante de agua o aceite.