B&R Logo
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
Español España

Please choose your country:

Siganos en:

Programación IEC 61331

Como en el resto de las aplicaciones de control, se desarrolla un programa reACTION en Automation Studio utilizando bloques de funciones IEC 61131. El programa reACTION se asigna a uno o más módulos reACTION en la configuración del módulo.

Los datos de la aplicación se almacenan centralmente en el controlador y se transfieren a los módulos reACTION según sea necesario, donde son almacenados en memoria no volátil. Como alternativa a tener un programa asignado de forma permanente a un módulo, el controlador también puede transferir dinámicamente y activar varios programas reACTION, incluso en pleno funcionamiento. Un programa reACTION también puede ejecutarse directamente en la CPU con finalidades de simulación (en cámara lenta, por así decirlo).


 

Puntos destacados

  • Un programa reACTION para muchos módulos
  • Muchos programas reACTION para un solo módulo
  • Posibilidad de cambiar entre programas en pleno funcionamiento

Al igual que con los módulos regulares de E/S, los datos cíclicos se transfiere utilizando entradas de datos, cuyo número y tipo de datos se puede establecer desde la configuración del módulo. Con la cartografía de la comunicación transversal, estas entradas cíclicas de datos pueden ser intercambiadas directamente entre los módulos reACTION independientemente del controlador. Esto también significa que los módulos reACTION se pueden comunicar fácil y directamente con los módulos regulares de E/S.

Bloques de funciones

Laptop FUB
reACTION Logo transparent Bildschirm

La selección de los bloques de función reACTION crece sin cesar con nuevos bloques disponibles en el campo de la actualización de firmware.

Los usuarios también pueden ensamblar sus propios bloques de función personalizado a partir de la librería reACTION para mejorar la claridad de los programas complejos.

Lógico
  • Y
  • O
  • Xor
  • No
  • Desplazamiento de bits
  • Bit2Byte
  • Byte2Bit
Entradas
  • Digital
  • Analógica
  • Encoder SSI
  • Contador AB
  • Contador ABR
Servicio
  • Entradas cíclicas de datos
  • Lectura de las variables internas
  • Entradas cíclicas de datos hacia el controlador
  • Escritura de las variables internas

Aritmética
  • Suma
  • Resta
  • Valor absoluto
  • Multiplicación
  • División
  • Límites
  • Comparador
Salidas
  • Digital
  • Digital con comparador de tiempo
  • Analógica

Temporización
  • Tiempo
  • De hora local a NetTime
  • De NetTime a hora local
  • Comparador de horas
Nivel avanzado
  • Multiplexor
  • Demultiplexor
  • Generador de señal PWM
  • Detección de flancos
  • SR Flip Flop
  • Generador de pulsos
  • Latch
  • Retardo


 

Su aplicación

¿Necesita un bloque de funciones que no figura en esta lista? ¡No dude en preguntar!

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.