Por favor elija país e idioma:

B&R ofrece una amplia cartera de productos compatibles con la comunicación OPC UA sobre TSN abierta y con gestión en tiempo real. Permiten unas redes totalmente estandarizadas para diseños de máquinas modulares y flexibles. La producción verdaderamente económica por lotes de una unidad es ahora una realidad.

La gama de productos compatible con OPC UA sobre TSN de B&R incluye PLC X20, controles de bus, PC industriales, Panel PC y un conmutador de máquina TSN. La configuración de los dispositivos OPC UA sobre TSN y de la propia red, así como la asignación de los derechos de acceso, se gestionan desde el software de ingeniería Automation Studio de B&R. .

Sistema de control X20

La nueva generación de controles compatibles con OPC UA sobre TSN pueden utilizarse como dispositivos maestros a nivel de campo en las redes correspondientes. Ofrecen una potencia de cálculo considerablemente superior a la de las anteriores generaciones de X20, manteniendo el mismo diseño compacto. Los controles están equipados con procesadores Intel Apollo Lake I de alta velocidad y permiten unos tiempos de ciclo de hasta 100 µs.

Control de bus

Con el nuevo control de bus compatible con OPC UA sobre TSN, las soluciones transparentes independientes del proveedor para la comunicación a nivel de campo en tiempo real ya son una realidad. Admite tiempos de ciclo múltiples y es tan fácil de integrar en máquinas como los componentes POWERLINK. Gracias a los mecanismos TSN y a la física de gigabits, el control de bus compatible con OPC UA sobre TSN está equipado para adaptarse a las futuras necesidades de las aplicaciones.

PC industriales y Panel PC

Los Panel PC y los PC industriales a medida de B&R resultan perfectamente adecuados para las redes OPC UA sobre TSN. Equipados con la última generación de procesadores Intel Core i, los PC son realmente potentes. También son excepcionalmente resistentes y adecuados para entornos difíciles.

Conmutador de máquina TSN

El nuevo conmutador Ethernet con capacidad de gestión en tiempo real puede utilizarse para configurar redes utilizando la solución de comunicación independiente del proveedor OPC UA sobre TSN. Permite unos tiempos de ciclo inferiores a 50 µs y se integra perfectamente con la cartera de productos de B&R por lo que se refiere a diseño y factor de forma. También pueden incorporarse nodos distintos a TSN a la red a través del switch. La implementación de conceptos de máquinas modulares ahora es más rápida y fácil que nunca.

Automation Studio

La configuración de OPC UA sobre TSN en Automation Studio resulta muy sencilla. Esto facilita la integración de OPC UA sobre TSN y el nuevo mecanismo de comunicación de publicación-suscripción en el diseño de su máquina. Los ajustes de instalación y configuración son sencillos y claros. No es necesario realizar ajustes adicionales para el componente TSN en tiempo real.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo