• Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Tecnología de panel versátil para un mantenimiento sencillo

13.02.2017
AP 1000
La plataforma modular del Automation Panel 1000 se traduce en una cartera de productos con una flexibilidad extraordinaria.

B&R presenta el Automation Panel 1000

B&R está ampliando la familia de los Automation Panels con una nueva serie de formatos de pantallas panorámicas que van de las 7" WVGA a 24" Full HD. Los Automation Panel 1000 ofrecen opciones de montaje fáciles y flexibles.  Su diseño delgado está disponible con pantallas táctiles o multitáctiles. Incorporando la unidad de PC, es posible convertir el mismo panel en un completo Panel PC con un rendimiento de procesamiento escalable.

Uso flexible con todas las series de productos

El componente central es el propio panel, que está disponible en diferentes formatos de pantallas panorámicas que van de las 7" WGA a 24" Full HD. Con la incorporación de un receptor modular SDL/DVI, se convierte en un terminal de operaciones. Cuando se usa la tecnología de transmisión de señales digitales SDL3, se pueden salvar más de 100 metros entre la terminal y el PC. Se usan cables ethernet estándar. Los Panels PCs ofrecen potencia informática escalable desde Intel Atom a Core i7.

Fácil mantenimiento

La plataforma modular, que consiste en un panel, un receptor SDL/SDL3 y un PC, supone ahorros considerables en los costes de mantenimiento. En caso de una actualización, no es necesario reemplazar el Panel PC entero. Con una interfaz uniforme, B&R ha establecido un sistema de plataformas flexible para todas las futuras arquitecturas de PC. Como los componentes de la pantalla y del PC están separados, es posible actualizar la tecnología del PC y mantener la unidad del pantalla.

AP 1000
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.