Por favor elija país e idioma:

B&R presentará dos innovaciones revolucionarias en la Feria SPS IPC Drives de este año (Pabellón 7 / Stand 206). Con la tecnología mapp, el especialista en automatización está liderando una revolución en el desarrollo de software de automatización. Igual de revolucionario, se presenta el nuevo ACOPOS P3, el servoaccionamiento con funciones de seguridad integradas más rápido del mercado.

La tecnología mapp simplifica el desarrollo de nuevos programas a través del uso de bloques de software modulares. De esta forma, los desarrolladores se libran de la programación de funciones básicas y pueden concentrarse en su tarea principal: la implementación del proceso de la propia máquina o sistema en el software de aplicación. Además de reducir el tiempo de desarrollo de las nuevas máquinas y sistemas en un promedio del 67%, la tecnología mapp también se traduce en una considerable reducción de los costes de servicio y mantenimiento.

El ACOPOS P3 representa una progresión igualmente impresionante en la tecnología de automatización. Este servoaccionamiento de tres ejes permite un ahorro de espacio de hasta el 69% en el armario eléctrico. Pero a pesar de su diseño compacto, también cuenta con un tiempo de muestreo de 50 ms para toda la cascada del controlador, convirtiéndose en el servoaccionamiento con funciones de seguridad más rápido del mercado.

Otros puntos destacados de la feria serán el Automation PC 2100, un PC industrial totalmente equipado con un factor de forma ultra compacto, y el sistema de control de procesos APROL de B&R.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo