Por favor elija país e idioma:

Dos sistemas operativos en un solo dispositivo

B&R introduce un hipervisor para su sistema operativo. Este software permite que se ejecuten a tiempo real Windowns o Linux junto con el sistema operativo de B&R. Esto permite, por ejemplo, combinar el control y las aplicaciones HMI en un solo PC; o tener un PC industrial doblado como un controlador a tiempo real y como un controlador que envia información pre-procesada a sistemas de más alto nivel y a la nube via OPC UA.

El hipervisor proporciona una conexión a una red virtual que permite que las aplicaciones intercambien información entre los diferentes sistemas operativos. Al igual que con las interfaces de Ethernet habituales, esto se logra mediante protocolos de red estandard. En lugar de un cable, hay un espacio reservado para la memoria que no está designado a ninguno de los sistemas operativos.

El usuario configura el hipervisor y asigna recursos de hardware en el software del entrorno de ingenieria de B&R, Automation Studio. Las configuraciones se definen de manera independiente para cada sistema, aportando la máxima flexibilidad a la manera de usar los recursos. Mientras que otras soluciones previas para logar la paralelización se hacen a medida para una versión concreta de Windows, el hipervisor de B&R es completamente independiente de qué sistema operativo se use.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo