Por favor elija país e idioma:

Curso de Mantenimiento y Diagnóstico de equipos B&R

Los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con los equipos, así como de familiarizarse con las herramientas gratuitas de diagnóstico que B&R proporciona. La importancia de conocer los equipos con los que se trabaja es esencial para la efectividad a la hora de realizar mantenimientos preventivos y para diagnosticar adecuadamente cualquier tipo de incidencia.

Asista a cualquiera de nuestras convocatorias, ya sea en Mondragón o Sant Cugat del Vallés, y aumente la efectividad de su trabajo en el día a día.

Para inscripciones puede contactar con nosotros a través del teléfono +34 93 568 99 65 o bien a través de nuestro correo electrónico office.es@br-automation.com.

Acerca de B&R

B&R es una compañía de capital privado con sede en Austria y oficinas en todo el mundo. Como líder mundial en automatización industrial, B&R combina la tecnología de vanguardia con una avanzada ingeniería para proporcionar a los clientes de prácticamente cualquier industria soluciones completas para la automatización de máquinas y procesos, control de movimiento, HMI y tecnología de seguridad integrada. Con estándares industriales de comunicación de bus de campo como POWERLINK y openSAFETY, además del potente entorno de desarrollo de software Automation Studio, B&R está constantemente redefiniendo el futuro de la automatización. El espíritu innovador que mantiene a B&R al frente de la automatización industrial está impulsado por el compromiso de simplificar los procesos y superar las expectativas del cliente.

Para más información, visite www.br-automation.com

Si vuelve a imprimir esta nota de prensa, envíe una copia a:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo