• Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Adiciones a la familia X20 E/S

22.06.2014
BuR_PR13191_4-wire_PT100-Print-CMYK
Los nuevos miembros de la familia de productos X20 de B&R realizan sin problemas mediciones de temperatura o energía eléctrica de alta precisión.

B&R presenta los nuevos módulos de medición de temperatura y energía

B&R amplía el sistema de E/S X20 para incluir 2 nuevos módulos: un módulo de medición de temperatura con medición de la resistencia por 4 hilos y un módulo de medición de potencia con 4 entradas de corriente para la conexión de transformadores externos con una salida de 333 mV.

Es posible conectar hasta 4 sensores de temperatura PT100 de platino (cumplen con la Normativa IEC 60751) al módulo de medición de temperatura X20ATB312 utilizando tecnología de conexión por 4 hilos. Para cablear el módulo X20 compacto de 4 canales y una anchura de sólo 12,5 mm, basta con un terminal de 16 pins X20TB1F. Además de la medición de temperatura de resistencia utilizando sensores PT100 que tienen un suministro de corriente constante para las conexiones por 4 hilos y una resolución de 0,01 °C, el módulo también permite medir la resistencia directa y ofrece la posibilidad de ajustar el tiempo de filtrado individualmente.

Medición del consumo de energía

El X20AP3161 amplía la gama de módulos de medición de energía de B&R. Está equipado con 3 entradas de tensión para un máximo de 3x 480 VCA, y 4 entradas de corriente para la conexión de transformadores de corriente externos con una salida de 333 mV. El módulo mide la potencia activa, reactiva y aparente de forma individual para cada una de las 3 fases y también de forma colectiva. A continuación, se registra el consumo de potencia de cada fase y la suma total.

El módulo mide la corriente y la tensión hasta el armónico 31, lo cual es altamente preciso. Debido a su alta sensibilidad y con un cuarto canal, está perfectamente adaptado para medir la corriente de fuga en el neutro. Las señales se procesan previamente​antes de transmitirse en forma de variables digitales, lo cual reduce la carga en el controlador.

Acerca de B&R

B&R es una compañía de capital privado con sede en Austria y oficinas en todo el mundo. Como líder mundial en automatización industrial, B&R combina la tecnología de vanguardia con una avanzada ingeniería para proporcionar a los clientes de prácticamente cualquier industria soluciones completas para la automatización de máquinas y procesos, control de movimiento, HMI y tecnología de seguridad integrada. Con estándares industriales de comunicación de bus de campo como POWERLINK y openSAFETY, además del potente entorno de desarrollo de software Automation Studio, B&R está constantemente redefiniendo el futuro de la automatización. El espíritu innovador que mantiene a B&R al frente de la automatización industrial está impulsado por el compromiso de simplificar los procesos y superar las expectativas del cliente.

Para más información, visite www.br-automation.com

Si vuelve a imprimir esta nota de prensa, envíe una copia a:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

BuR_PR13191_4-wire_PT100-Print-CMYK
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.