Por favor elija país e idioma:

¿Producir de forma más económica con tamaños de lotes más pequeños? Aquí le contamos como hacerlo.

Mayor flexibilidad para tamaños de lotes más pequeños

Estimado lector,

¿Está buscando una producción más económica con tamaños de lotes más pequeños? El nuevo sistema de transportadores SuperTrak de B&R puede hacer que suceda. La solución industrial de B&R le ayuda a producir tamaños de lote más pequeños con mayor rapidez y con una flexibilidad sin precedentes. En lugar de cinturones y cadenas, los productos se transportan a lo largo de un carril mediante lanzaderas controlables individualmente. Permítanos mostrarle los beneficios de esta tecnología de vanguardia. ⇒ Click aquí para ver el video

¡Feliz lectura!
Su equipo B&R

"SuperTrak ofrece fiabilidad industrial para una fabricación flexible"

Los fabricantes de maquinaria y sus proveedores están buscando nuevos conceptos para la producción moderna. Los sistemas de transportadores flexibles permiten procesar productos con diferentes tamaños al mismo tiempo. Esto reduce considerablemente los tiempos de adaptación para tamaños de lotes más pequeños. Sin embargo, todavía tienen que ganar la aceptación generalizada. El gerente de tecnologías mecatrónicas de B&R, Robert Kickinger, explica cómo la tecnología de B&R está a punto de cambiar eso.

Haga click aquí para ver la entrevista

Dos nuevos tamaños de servomotores de la serie 8LS

B&R ha añadido dos tamaños más a su serie 8LS de servomotores. El tamaño A ofrece un par de torsión extremadamente alto en un diseño compacto y el tamaño 9 redondea la parte superior del espectro de rendimiento con hasta 75 kW de potencia.

Más información

Alto rendimiento mediante una gestión de la calidad eficiente

B&R se encuentra entre las primeras empresas austríacas en aprobar una auditoría de recertificación ISO 9001: 2015 por TÜV Austria. El cumplimiento con la última versión de la ISO 9001 de estándares de gestión de calidad, ayuda a garantizar que los clientes de B&R seguirán disfrutando de la disponibilidad y la calidad que esperan de los productos y servicios de la compañía.

Más información

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo