Por favor elija país e idioma:

Apreciado Sr./Sra.

Ahora más que nunca, los fabricantes de maquinaria y sistemas se enfrentan a requerimientos de mayor productividad y disponibilidad. Cuando un proceso es dinámico y requiere un posicionamiento crítico, se necesita una solución de control de movimiento con velocidad y precisión excepcionales. Con tiempos de muestreo de 50 microsegundos, la unidad de servoaccionamiento ACOPOS P3 de B&R es perfecta para las funciones de control avanzadas, como la alta precisión de control de movimiento. En esta newsletter de B&R podrá connocer lo que está detrás de esta tecnología.

¡Feliz lectura!
Su equipo B&R

ACOPOSmotor – Safety incluido

¿Es posible la implementación de soluciones avanzadas de seguridad con unos requisitos de espacio mínimos? B&R lo hace posible: B&R ofrece ahora su servoaccionamiento ACOPOSmotor compacto con funciones de seguridad basadas en red integradas. Las funciones de seguridad de ACOPOSmotor están certificadas con SIL 3 / PL e / Cat 4.

Más información

Posición única, incluso sin una batería

Los servomotores compactos 8LV de B&R, de tamaño 2 y 3, están ahora disponibles con un encoder multivuelta opcional sin necesidad de batería. La posición multivuelta se mantiene, incluso si se interrumpe la conexión entre el servoaccionamiento y el motor. Esta opción permite prescindir de una batería en el servoaccionamiento.

Más información

Más precisión: Motion Control de alta precisión

Para mantener el ritmo de productividad inagotable que exige el mercado, se pide a las prensas de impresión alcanzar velocidades cada vez más altas. Desafortunadamente, a medida que aumenta la velocidad, incrementan desproporcionadamente las vibraciones.

¿Le gustaría compensar estas perturbaciones y lograr una mayor precisión, incluso imprimiendo a altas velocidades? El Motion Control de alta precisión lo hace posible.

Calidad y precisión mejorada gracias a:

  • Compensación de la vibración
  • Control de la posición un 80% más precisa
  • Compensación de error de seguimiento

Más información

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo