• Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

OPC UA TSN - Testeados y probados sobre el terreno

Máquinas y equipos constructores tienen grandes esperanzas en OPC UA TSN. Hasta ahora, esas esperanzas se han basado en conceptos teóricos y tecnologías aún en desarrollo - pero eso se ha acabado. Junto con empresas asociadas, B&R ha demostrado la capacidad de OPC UA TSN para satisfacer las necesidades de comunicación desde la línea hasta el nivel ERP en condiciones reales.

OPC UA Grafik mit Cloud

En los últimos meses, B&R ha llevado a cabo pruebas de campo intensivas en conjunto con el especialista en la red TSN: TTTech. "Los resultados son impresionantes", informa el Responsable de Marketing de B&R, Stefan Schönegger. "En algunos aspectos, la OPC UA TSN ha superado incluso nuestras expectativas."

Las aplicaciones de tiempo crítico en el nivel de la línea, como la sincronización de las cintas transportadoras con otros equipos, requieren tiempos de ciclo de tan solo dos milésimas de segundo. "Hemos bajado este tiempo todavía más en nuestras instalaciones de prueba," dice Schönegger. Con las mediciones de fluctuación tan bajas como 100 nanosegundos, los resultados estaban a la par con los mejores sistemas de bus de campo del mercado actual.

Redes sin fronteras

"La otra cosa impresionante de nuestras instalaciones de prueba es su estabilidad", enfatiza Schönegger. "Después de todo, estamos trabajando con una tecnología tan nueva que su especificación IEEE no se ha completado todavía." Las instalaciones de prueba de B&R se unirán en breve a los de otros participantes en el Banco de pruebas TSN de IIC para examinar la interoperabilidad de los componentes en una red de múltiples proveedores OPC UA con TSN. Los otros participantes del Banco de pruebas TSN son: National Instruments, Cisco, Schneider, Bosch, GE, Intel y TTTech.

Baja intensidad de recursos

Los criterios fundamentales para aplicaciones OPC UA prácticas serán sus requisitos de tamaño y recursos de código. "Si OPC UA solamente fuera capaz de funcionar en PCs industriales y controles potentes, el uso en maquinaria y equipos sería inconcebible", explica Schönegger. Mediante la implementación de OPC UA en un controlador de bus de su sistema X20, B&R ha demostrado claramente la viabilidad de aplicaciones a nivel de E/S para servidores y clientes OPC UA. "Esto demuestra que OPC UA es perfectamente escalable a cualquier tarea imaginable en el nivel de línea y más allá."

Stefan Schoenegger
"OPC UA TSN ha superado nuestras expectativas."
Stefan Schönegger, Director de Marketing de B&R

Tráfico de red reducido

Con su implementación del controlador de bus, B&R también ha probado una nueva e importante característica de la especificación OPC UA. El modelo de editor-suscriptor (pub / sub) juega un papel clave para permitir que OPC UA TSN consiga el rendimiento necesario.

OPC UA trabajaba anteriormente con un mecanismo de cliente/servidor. El cliente solicita información y recibe una respuesta del servidor. En las redes con un gran número de nodos, el tráfico aumenta de forma desproporcionada y perjudica el rendimiento del sistema.

El modelo de editor-suscriptor, por el contrario, permite una comunicación "de uno a muchos" y "de muchos a muchos". Un servidor envía sus datos a la red (editor) y todos los clientes pueden recibirlos (suscriptor). Esto elimina la necesidad de una conexión permanente entre el cliente y el servidor, que es particularmente intensivo en recursos.

B&R está participando activamente en el grupo de trabajo de la Fundación OPC para el desarollo de la especificación del modelo editor-suscriptor de OPC UA. "Espero que el pliego de condiciones se complete a finales de año y rápidamente se implemente por muchos fabricantes," dice Schönegger.

OPC-UA-Server-Client
En un mecanismo cliente-servidor, el cliente solicita información y recibe una respuesta del servidor.
OPC-UA-Pub-Sub-Publish-Subscribe
En un modelo de editor-suscriptor, un servidor envía sus datos a la red (editor) y todos los clientes pueden recibirlos (suscriptor).

OPC UA como un estándar

El impulso detrás del movimiento OPC UA se evidencia en el número de organismos de normalización que basan su trabajo en el protocolo independiente del proveedor. EUROMAP, líder en el desarrollo de normas globales para la industria del plástico, recientemente ha definido OPC UA como la base para dos nuevas interfaces EUROMAP, y hay más en proyecto.

La organización que agrupa a la industria del embalaje, OMAC, también está integrando OPC UA en su norma PackML y ya está trabajando en implementaciones específicas. "Es realmente sorprendente la rapidez con que estos estándares de la industria consolidados están recurriendo a OPC UA," dice Schönegger. "El rendimiento demostrado por nuestras pruebas con OPC UA TSN sobre el terreno confirma que se están moviendo en la dirección correcta."

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.