T-/C-Series

SystemeigenschaftenPic

Versátil. Compacta. Potente

Diseños de terminal y sistema de control con pantalla táctil

B&R amplía su prestigiosa línea de sistemas Power Panel incorporando dos series más: la versión del terminal Power Panel T-Series y la versión del controlador Power Panel C-Series. Ambas versiones están equipadas con una pantalla táctil resistiva analógica. Equipados con un navegador integrado, los dispositivos con terminal Power Panel T30 están totalmente adaptados para la web y también pueden utilizarse como cliente Visual Components. La serie de terminales se presenta en cuatro tamaños de pantalla TFT, de 4,3" a 10,1", y viene equipada con 2 interfaces Ethernet, 2 puertos USB y una amplia gama de opciones de configuración.

HMI de alto rendimiento con numerosas opciones de conexión

La versión del controlador Power Panel C70 viene equipada con una CPU Intel Atom de 333 MHz, DDRAM de 256 MB, FRAM de 16 kB y una unidad flash de 2 GB integrada. Este controlador ofrece una pantalla táctil, disponible en tres tamaños, de 5,7" a 10,1". El Power Panel C70 logra unos tiempos de ciclo de sólo 1 ms. POWERLINK y Ethernet estándar, 2x USB 2.0 y X2X Link, además de los interfaces RS232, RS485 y CAN opcionales cumplen con todos los requisitos de conexión. Estas dos series de dispositivos disponen de un diseño extremadamente compacto, una profundidad de instalación mínima y una disposición de salida de cables inteligente, por lo que son fáciles de montar y ahorran espacio. Igualmente, no utilizan discos duros, ventiladores ni baterías, con lo cual no requieren ningún tipo de mantenimiento. La parte frontal del panel ofrece una protección IP65, por lo que estos dispositivos resultan totalmente adecuados para entornos industriales agresivos.

Puntos destacados

  • Amplias posibilidades de conexión
  • Extremadamente compacto
  • Tamaños de pantalla desde 4,3" a 10,1"
  • Funcionalidad de terminal o de controlador
  • Completamente a medida

Su elección: vertical/horizontal, claro/oscuro

Los Power Panel T-series y C-Series están disponibles en formato vertical y horizontal, y en color gris antracita o aluminio blanco con rayas diagonales. Estas opciones están disponibles en todos los tamaños.

lib.block.product.categories

  • Componentes y módulos

Número de materialDescripciónComparar productos...
  • Power Panel C70

  • Power Panel T30

Power Panel C70

Power Panel con funcionalidad de controlador

Los Power Panels C-Series son terminales con un PLC incorporado. El procesador Intel Atom, ofrece el rendimiento necesario para que las aplicaciones puedan lograr tiempos de ciclo de hasta 1 microsegundo. Como base Automation Runtime ofrece hasta ocho tiempos de ciclo. Para permitir un uso óptimo de este rendimiento, el Power Panel C70 dispone de una amplia gama de interfaces integrados: POWERLINK, Ethernet, X2X Link, USB además de CAN opcional.

C70

POWERLINK

  • Para la conexión remota
    de módulos de E/S, ejes y
    Seguridad

Ethernet estándar

  • 10/100 Mbit/s por ejemplo
    para OPC UA

USB 2.0

  • Para actualizaciones y la aplicación

Interface de E/S

  • X2X Link para conexiones
    de E/S directas

Tarjeta de interface opcional

  • 2x CAN
  • 1x CAN + 1x RS232
  • 1x CAN + 1x RS232

Salida de cables

  • Salida de cables optimizada
  • 5,7" (lateral)
  • 7" (lateral)
  • 10,1" (inferior)

Power Panel T30

Power Panel con funcionalidad de terminal

El Power Panel T30 es un dispositivo HMI específico que puede funcionar en 2 modos distintos. Por un lado, funciona como dispositivo navegador web con tecnología estándar (modo de pantalla completa sin marco). Por el otro, el terminal también se puede utilizar de manera óptima con Visual Components. Durante la configuración es posible seleccionar una de las dos funciones integradas de forma fácil. La conexión de datos se basa en Ethernet estándar con todas las ventajas relacionadas con un cableado fácil y asequible.

T30

Montajes de cables integrados

  • Sistema antitensión simple y robusto
  • Placas de montaje integradas en la carcasa
  • Salida del cable colocada de manera óptima

2x Ethernet estándar

  • RJ45 10/100 MBit/s
  • Conmutador integrado
  • Cableado en cadena margarita simple

2x USB 2.0

  • Actualizaciones de dispositivos
  • Conexión de dispositivos USB estándares
  • Acceso desde la aplicación utilizando librerías de funciones

Opciones de configuración

  • Automáticamente a través de la CPU del autómata
  • A través de la unidad flash USB
  • A través de la página de servicio integrada



 

HomeButton_1.0_de

Botón táctil

Un botón integrado en la esquina inferior derecha del monitor forma parte del diseño del bisel. Este botón táctil se puede incluir en el programa de visualización. Se trata de un elemento distintivo para la aplicación de visualización que permite, por ejemplo, implementar de forma útil las funciones de inicio o ayuda.

T-Series-Varianten_1.0_de

Modelos

Los modelos Power Panel T-Series y C-Series están disponibles en formato vertical y horizontal. El botón táctil está situado de manera óptima en la esquina inferior derecha. Independientemente del formato seleccionado, el botón está siempre en la misma posición.

C-Series-Dekor_1.0_de

Diseño del bisel

Gris antracita o aluminio blanco con rayas diagonales: un color ideal para cada instalación, disponible tanto en formato vertical como horizontal. El diseño en color a rayas acentúa la calidad de su dispositivo de visualización y de la máquina.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.