VNC viewer

La versión de VNC especialmente adaptada para PCs industriales de B&R

VNC Viewer de B&R es una versión del popular software de administración remota adaptado para dispositivos de B&R. Este programa se puede utilizar para controlar de forma remota otro equipo en el que se esté ejecutando el servidor de VNC.

El visualizador muestra el contenido de la pantalla de un ordenador (servidor) remoto en un equipo local (cliente) y también puede enviar señales de teclado y ratón entre ellos.

  • Funciones especiales de la versión de B&R
  • Conexión automática: Conexión automática con el último destino válido al iniciar
  • Inicio de sesión automática: Contraseña predeterminada para iniciar sesión en el servidor
  • Reconexión automática: Inicio de sesión automático con el servidor al perder conexión
  • Modo de "fondo" para utilizar el visor como Windows shell
  • Tecla de desconexión: Cierre de la conexión pulsando una tecla determinada
  • Posibilidad de definir favoritos para la conexión
  • Extensión del protocolo RFB para la transferencia de teclas y LEDs de los dispositivos de B&R, así como para la ejecución de funciones adicionales como iniciar un proceso en el cliente desde el servidor
  • Disponible para dispositivos B&R con Windows 7, Windows XP y Windows CE
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.