Por favor elija país e idioma:

Con una interfaz bidireccional entre la herramienta de simulación MATLAB/Simulink y la herramienta de ingeniería Automation Studio, B&R ha reducido notablemente los gastos generales de desarrollo de las nuevas máquinas. Las nuevas funciones de Automation Studio Target for Simulink incluyen la posibilidad de devolver los datos de estado de la máquina real a la simulación de Simulink, así como nuevas opciones de análisis y un entorno de pruebas optimizado.

  • Puntos destacados
  • Enlace a cualquier autómata sin generación de código
  • Alta velocidad de procesamiento de los datos de la máquina
  • Fácil de usar
  • Entorno de pruebas optimizado

La nueva función Hot-Plug permite el intercambio directo de datos entre un modelo MATLAB/Simulink y cualquier autómata de B&R, sin el paso intermedio de la generación de código. Ello permite que los datos de la máquina real se transfieran en tiempo real al entorno de MATLAB/Simulink para su análisis y simplifica en gran medida la gestión de datos. Las cajas de herramientas de MATLAB/Simulink para el aprendizaje profundo, las estadísticas, el aprendizaje automático y el mantenimiento predictivo son más fáciles y rápidas de utilizar para las máquinas reales sobre el terreno.

Mantenimiento predictivo

La posibilidad de dibujar datos de la máquina real desde el terreno en el modelo de simulación ayuda a optimizar los ciclos de mantenimiento. La comparación del comportamiento de la máquina real con el del modelo permite identificar los primeros indicios de un fallo inminente, tales como rodamientos desgastados o dañados. Los datos se preparan y preprocesan en MATLAB/Simulink y pueden transferirse a la nube mediante un control Edge de B&R. Los fabricantes de equipos originales pueden aplicar esta nueva información a toda su flota de máquinas repartidas por todo el mundo.

Más posibilidades de análisis

Con la nueva función WebView de B&R, el modelo de MATLAB/Simulink puede exportarse como código generado o como diagrama de bloques. El programador puede entonces abrir el diagrama de bloques en la interfaz web de Automation Studio. El modelo que se está ejecutando en el autómata puede analizarse simplemente utilizando un navegador web, sin necesidad de ningún software especial.

Entorno de pruebas optimizado

La función WebView también amplía las opciones disponibles en el entorno de pruebas de Automation Studio. A menudo se requiere una rápida verificación del código generado. Esta función no solo lee y escribe las variables de entrada y salida, sino que también analiza los valores de las formas de onda de las señales. Las funciones Hot-Plug y WebView facilitan aún más la realización de pruebas reproducibles y la puesta en marcha virtual de una nueva máquina, así como el análisis y la optimización del rendimiento global de la máquina. Las funciones también pueden utilizarse durante el funcionamiento para ayudar a prevenir fallos gracias a la detección temprana de desviaciones, fallos y defectos.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo