Por favor elija país e idioma:

Nuevas posibilidades con mapp View

Crear una potente aplicación de HMI basada en la web es ahora más fácil que nunca. Las nuevas características disponibles en mapp View simplifican y aceleran todo el proceso de desarrollo. Un nuevo editor visual facilita una rápida programación de la lógica para la HMI de la máquina.

Basta con conectar los distintos bloques y crear la lógica con solo unos pocos clics. Además de poder combinar acciones y eventos según sea necesario, la programación basada en eventos permite que los dominios se gestionen como entidades lógicas independientes, manteniendo las cosas lo más claras posible. La lógica basada en eventos puede incluso depurarse a través de la interfaz basada en la web, con todas las acciones y eventos activados claramente representados en una línea temporal.

Teclados personalizados

Para mejorar aún más la experiencia del usuario, también se están introduciendo nuevas funciones que permiten definir la disposición del teclado y otros métodos básicos de entrada. Además de los teclados estándar de B&R, ahora los usuarios pueden configurar sus propios teclados personalizados. Desde la validación de la entrada hasta la disposición y el diseño, ahora el teclado puede adaptarse completamente a sus necesidades.

Dimensionamiento dinámico de los widgets

La posibilidad de que los widgets se redimensionen de forma dinámica es un requisito esencial para garantizar en todo momento una clara visualización de los datos importantes. mapp View está subiendo el listón del redimensionamiento dinámico con la introducción del nuevo widget FlexLayoutPanel y una nueva función AutoSize.

Mostrar datos históricos

El nuevo widget OnlineChartHDA muestra valores históricos de las variables del proceso. Este widget recoge datos de una interfaz OPC UA-HDA para mostrarlos en gráficos avanzados. Los datos en sí se muestrean en el servidor OPC UA y se transfieren a la aplicación de HMI a través de la interfaz estándar OPC UA-HDA. Todos los ajustes, incluyendo el tiempo de muestreo y el tamaño del búfer, se configuran en el servidor.

Los widgets se redimensionan automáticamente y el contenido se adapta, evitando textos recortados y diseños desordenados. El resultado es una interfaz de usuario clara y atractiva en todo momento. Una vez que el widget ha recogido los datos y los ha mostrado en un gráfico nítido, los controles avanzados permiten navegar y hacer zoom de forma rápida y sencilla a través de los datos para obtener exactamente la información necesaria. Y no solo resulta útil para ver la información histórica desde mapp View, sino que también se muestran los datos del proceso en tiempo real.

  • Puntos destacados
  • Programación rápida con visualización de la máquina
  • Diseños de teclado personalizados
  • Dimensionamiento dinámico de los widgets
  • Visualización de datos históricos

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo