Visualización

El sistema de visualización integrado en Automation Studio es una herramienta eficaz que puede utilizarse para crear línea de pantallas o para controlar pantallas XGA remotas o integradas con teclas y/o panel táctil.

La integración del sistema de visualización en el entorno de control evita problemas en los tiempos de comunicación que suelen requerir los sistemas de visualización remotos.

Componentes visuales

  • Creación de diagramas de proceso WYSIWYG
  • Visualización de diagramas de proceso en el sistema de destino
  • Gestión común tanto de los proyectos de visualización como del controlador
  • Compatible con pantallas con una resolución desde 2x20 caracteres hasta XGA
  • Compatible con pantallas en color
  • Interacciones mediante teclas y pantalla táctil
  • Asignaciones de teclas flexibles para teclas de hardware y botones táctiles
  • Disposición estructurada de los componentes de visualización en el proyecto
  • Controles estándar para el diseño de imágenes de proceso
  • Configuración de idioma con soporte Unicode
  • Gestión y visualización de alarmas actuales y pasadas
  • Visualización de los datos de tendencia
  • Hojas de estilo para la gestión de las propiedades de objetos (plantilla GUI)
  • Gestión y acceso uniforme a los datos del proceso
  • Cambio de unidad, escala y límite de los datos del proceso
  • Interface de usuario abierto (API)
  • Funcionamiento remoto en el modo terminal o como sistema de visualización VNC
  • Sistema operativo escalable

Controles

  • Líneas y formas
  • Teclas táctiles con mapa de bits y texto, con diseño y respuesta configurables
  • Zonas de definición de campos táctiles
  • Campos de entrada y salida de texto, compatibles con unicode con configuración de idioma y opciones de formato
  • Mapas de bits con posibilidad de animación mediante la superposición y la conexión de grupos
  • Gráficos de barras flexibles con cambio de color
  • Entrada y salida numérica con soporte para pantalla táctil
  • Control ListBox para entrada y salida
  • Control desplegable
  • Formatos de fecha y hora, pantalla configurable (en función del idioma)
  • Control de alarma flexible con colores y símbolos para diferenciar entre las alarmas
  • Elemento de control flexible para visualizar las curvas de tendencia
  • Elemento de control de edición para introducir texto (similar al Bloc de notas)
  • Elemento de control para la visualización de páginas HTML
  • Uso de contraseñas
  • Diagrama de sectores
  • Control de soportes para la reproducción de archivos de audio y vídeo (sistemas de visualización basados​en Windows®)

Representación en pantallas gráficas

  • Soporte para gráficos TrueColor (32 bits) en el editor y en tiempo de ejecución
  • Gestión de todos los archivos de imagen utilizados en un proyecto (BMP, PNG, GIF)
  • Colores transparentes para archivos gráficos de 8 y 32 bits (canal alfa)
  • Imágenes predefinidas para el sistema de alarma y teclados táctiles numéricos/alfanuméricos
  • Librería de símbolos con más de 6000 gráficos
  • Tablas de asignación de colores para definir los colores de primer plano y de fondo de los elementos de control, mediante variables booleanas

Sistema operativo escalable

  • Automation Runtime o sistema operativo de Windows
  • Modo de terminal: múltiples sistemas de visualización configurables en un controlador
  • Funcionamiento remoto del sistema de visualización a través de VNC utilizando un módem, conexión Internet, o Intranet
  • Acceso paralelo a múltiples sistemas de visualización
  • Programas de visualización, accionamiento y control, y sistema operativo en una tarjeta CompactFlash

Configuración de idioma con soporte Unicode

  • Configuración internacional con fuentes escalables Unicode True Type
  • Configuración de idioma en tiempo de ejecución y durante el desarrollo
  • Número ilimitado de idiomas
  • Traducción de texto con formatos de exportación/importación
  • Importación de idioma externo mediante herramienta de línea de comandos
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.