Gestión de proyectos

Gracias a la vista orientada al sistema del proyecto y a la división en paquetes funcionales, es posible gestionar y programar paquetes extensos con total claridad.

Las partes de la máquina configuradas y programadas pueden asignarse a diferentes configuraciones de hardware. Esto permite administrar el estado de entrega y probar el entorno de un tipo de máquina, que puede variar en función del software y el hardware utilizado.

Vista orientada al sistema del proyecto

  • División del proyecto en paquetes
  • Tipos de datos y variables encapsulados en paquetes
  • División de declaraciones entre varios archivos
  • Librerías
  • Uso múltiple de código fuente (referenciado)
  • Código fuente guardado en formato XML (excepto IEC y ANSI C)
  • Funciones de importación/exportación

Bloques de programa creados en lenguajes de programación IEC 61131-3, CFC, ANSI C

  • Funciones SMART Edit
  • Relleno automático de los nombres de variables, elementos de estructura, nombres de funciones y construcciones lingüísticas
  • Editores de texto y gráficos
  • Sugerencias
  • Navegación rápida (Goto)
  • Definición de código de programa

Generación externa de archivos y configuraciones fuente de software

  • Macros para importar descripciones ECAD
  • Formato de datos XML para variaciones de montaje
  • Generación externa de configuraciones para módulos desde sistemas ERP
  • Asignación de puntos de datos (variables) a las E/S en el momento de la producción
  • Generación de software optimizado para el cliente durante la producción
  • Compilador y herramientas para la generación de configuraciones y software en modo batch

Componentes de hardware y software añadidos

Todos los módulos necesarios se muestran convenientemente en la configuración de hardware. Esto permite crear una estructura de hardware local o remota de forma fácil. El hardware actual deja atrás la necesidad de realizar ajustes manualmente.

Los ajustes se realizan de manera centralizada en el software y se almacenan como valores permanentes en la CPU. Incluso después de intercambiar los módulos, todos ellos reciben los datos correctos, independientemente de si se trata de una entrada o una salida.

Funciones del equipo: desarrollo distribuido

Automation Studio permite el desarrollo distribuido, mediante varios sistemas de control de fuente.

  • Microsoft SourceSafe
  • Subversión

Generación automática de código con MATLAB® y Simulink®

El desarrollo basado en modelos facilita la implementación y la verificación de algoritmos, incluso antes de integrarlos en el proyecto de automatización general. Se simula el comportamiento de las partes críticas de la máquina y se prueban los algoritmos de control correspondientes durante la simulación, antes de transferirse al sistema real. Esto permite detectar y corregir los errores de diseño a tiempo, lo cual acorta el tiempo necesario para completar el proyecto y reducir los costes.

La implementación de los programas desarrollados en MATLAB® y Simulink® se lleva a cabo con sólo pulsar un botón, sin necesidad de intervención del usuario. Todo ello se basa en B&R Automation Studio Target para Simulink® y Real-Time Workshop® de MathWorks.

La estrecha cooperación entre B&R y MathWorks garantiza que sus algoritmos se puedan integrar perfectamente en el proyecto de automatización en tan sólo unos minutos.

(http://www.mathworks.com/)

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.