Productos
Diagnóstico
System Diagnostics Manager
System Diagnostics Manager, incluido en Automation Runtime V3.0 y versiones superiores, se puede utilizar para diagnosticar el controlador utilizando un navegador web estándar desde cualquier lugar (Intranet o Internet).
Ahora, para analizar y detectar los problemas de configuración o de tiempo de ejecución, ya no se requieren herramientas de diagnóstico específicas ni Automation Studio. El único requisito es un navegador web y una conexión TCP/IP para el controlador.
- Análisis de hardware para la detección de problemas de configuración o hardware en el sistema de destino
- Análisis de la configuración del sistema y de los parámetros de tiempo de ejecución (por ejemplo, la dirección IP configurada, etc.) Análisis de software (módulos de software y versiones en el sistema de destino)
- Acceso a Profiler y carga de registros para análisis en Automation Studio
- Visualización y carga del registro de errores para el sistema de destino
Herramientas de Automation Studio
Automation Studio proporciona al usuario una amplia variedad de herramientas de diagnóstico para aplicaciones de puesta en marcha y búsqueda de errores.
Estas herramientas permiten, por ejemplo, monitorizar los estados de funcionamiento (estado del programa y variables, E/S, etc.), forzar los canales de E/S, y realizar el seguimiento de las variables. Así, es posible perfilar todo el comportamiento del sistema, depurar las operaciones para programas y librerías, y simular y poner en marcha ejes.
Seleccionar la herramienta adecuada es esencial para el éxito del análisis de problemas.
- System Diagnostics Manager
- Barra de estado
- Monitor de registros de la configuración de software y hardware
- Monitor de variables
- Osciloscopio de variables
- Asignación de E/S en modo monitor
- Monitores de lenguaje de programación
- Depurador, cobertura de línea
- Profiler