Por favor elija país e idioma:

El equipo en el que se va a instalar Automation Studio debe cumplir con los siguientes requisitos:

Mínimo

Recomendado

Procesador

Pentium IV 2 GHz o superior

Dual Core

RAM

1 GB

2 GB como mínimo

Espacio en disco duro

5 GB como mínimo

10 GB como mínimo

Gráficos

XGA (1024 x 768)

SXGA (1280 x 1024) o superior

Internet Explorer

6.0

7.0 o superior

Automation Studio es compatible con los siguientes sistemas operativos (32 bits y 64 bits):

  • Windows Vista
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 10

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo